html{display:none} SEL-551C Relé de Proteção de Alimentadores | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-551C

Relé de Proteção de Alimentadores

O Relé de Proteção SEL-551C fornece uma solução flexível associada a proteção de sobrecorrente para os sistemas de distribuição. O SEL-551C possui seis entradas digitais e três Saídas digitais, podendo ser especificado com até duas portas de comunicação. As equações de controle SELogic possibilitam a utilização de selos ("latches") e disparos ("triggers") por borda de subida ou descida.

A partir de

USD 1.580

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção de Ativos—Monitore e proteja alimentadores de distribuição, barramentos de distribuição, transformadores, capacitores ou disjuntores.

Versatilidade na Conexão do Transformador de Corrente (TC)—Conecte a entrada de corrente de neutro a partir de TCs toroidais ou TCs de neutro independentes, TCs do enrolamento terciário ou terra residual.

 Controle de Religamento—Coordene com religadores a jusante usando a lógica de coordenação de sequência para programar até quatro tentativas de religamento.

Integração—Efetue a integração com esquemas de proteção e controles usando o protocolo Modbus RTU. A porta EIA-232 opcional no painel frontal do SEL-551C permite configuração sem a necessidade de acessar a parte traseira do equipamento.

Detalhes

Proteção de Sobrecorrente
Proteja linhas e equipamentos usando um conjunto seguro e sensível de elementos de sobrecorrente de fase, sequência-negativa e terra. Obtenha operação de alta velocidade, mesmo com saturação severa do TC, usando o Elemento de Sobrecorrente Adaptativo da SEL.

Software acSELerator QuickSet SEL-5030
O QuickSet é o software de configuração e coleta de oscilografias dos relés SEL, permite desenvolver ajustes, programar equações de controle SELogic e analisar relatórios de evento pós-falta.

Hardware Robusto e Flexível
As seis entradas digitais e as três saídas digitais, são programáveis, o que permite atender às necessidades das mais diversas aplicações. Uma ampla faixa da temperatura de operação (–40°C a +85°C) permite a instalação em uma casa de controle ou gabinete externo.

Lógica Programável Avançada e Controles Local/Remoto
Configure esquemas de proteção e controle tradicionais ou avançados. Use selos (“latches”) ou disparos (“triggers”) por borda de subida ou descida nas equações de controle SELogic para proporcionar controle avançado.

  • Montagem em rack ou painel.
  • Comunicação serial EIA-232 ou EIA-485 na porta traseira; as portas incluem entrada IRIG-B demodulado.
  • A porta EIA-232 frontal opcional fornece acesso fácil aos relatórios e ajustes do relé, mesmo quando a porta traseira for configurada como EIA-485 Modbus RTU.
  • Use o Software synchroWAVe Event para exibir oscilografias e diagramas vetoriais para análise dos relatórios de evento.
  • Use o Software acSELerator Team SEL-5045 para coletar automaticamente os relatórios de eventos do relé no seu PC e gerenciá-los com um banco de dados.
  • Revestimento “Conformal Coating”: Proteja o equipamento contra ambientes severos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-551C R505 SEL-551C-R505-Vf-Z001001-D20110408 14/04/11 1111040001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções