O Conjunto de Aplicativos SDN SEL-5057 é um pacote de softwares que se integram ao Controlador de Fluxo de Rede Definida por Software SEL-5056 para adicionar recursos às soluções de rede definida por software (SDN) da SEL.

Use o aplicativo SEL Flow Auditor para otimizar a coleta de dados para relatórios de auditoria NERC CIP-007-6 R1. Ele coleta as configurações de rede do SEL-5056 sem a necessidade de digitalização de rede. Com o Flow Auditor, a coleta de dados leva minutos, ao invés de dias ou semanas.
Identificação de Dispositivos em Sua Rede – automatize a descoberta e documentação de todos os dispositivos na LAN.
Documentação de Portas e Serviços – execute a coleta de dados e gere relatórios de auditoria para o NERC CIP-007-6 R1. O Flow Auditor não requer varredura de rede, login em IEDs ou até mesmo login no SEL-5056.
Manutenção da Segurança – use a Autenticação Aberta (OAuth) para autenticação e criptografia mútuas entre o Flow Auditor e o SEL-5056.
Windows 7, Windows 10 e Windows Server 2016. 
 O Flow Auditor pode ser executado no mesmo computador que o SEL-5056 ou em um computador com acesso à rede.         
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.