html{display:none} SEL-5051/5052 Software do Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS) Cliente/Servidor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5051/5052

Software do Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS) Cliente/Servidor

Gerencie as redes SEL ICON com o Software SEL-5051 Client autônomo ou uma combinação do Software SEL-5051 Client e SEL-5052 Server. O Software SEL-5051 Client oferece gerenciamento de descoberta, configuração, alarmes, eventos e segurança através de uma interface gráfica do usuário.

Usando uma arquitetura cliente-servidor, o Software SEL-5051 Client é conectado ao Software SEL-5052 Server para fornecer uma solução eficiente de gerenciamento do acesso à rede para múltiplos usuários. O Software SEL-5052 Server também inclui autenticação centralizada do usuário com o protocolo LDAP (“Lightweight Directory Access Protocol”), traps SNMP, verificações de integridade do sistema e rastreamento de circuitos com a capacidade de remover circuitos.

A partir de

USD 7.110

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Provisione Circuitos Ethernet e TDM—A ferramenta “Circuit Wizard” no Software SEL-5051 Client simplifica muito o provisionamento dos circuitos Ethernet e multiplexação por divisão de tempo (TDM). Usando esta ferramenta gráfica passo-a-passo, você apenas precisa selecionar o tipo de tráfego e os pontos de extremidade do circuito, e “Circuit Wizard” faz o resto. A ferramenta “Circuit Wizard” configura automaticamente os ajustes da rede para executar o provisionamento da rede.

Monitore Redes ICON Através de Uma Representação Gráfica—Visualize o status de cada nó ICON e os links de linha associados. Você pode detalhar cada nó para exibir status, eventos e provisionamento de largura de banda. Você também pode monitorar o desempenho das comunicações Ethernet e TDM usando estatísticas de rede abrangentes.

Capture Informações de Eventos—A ferramenta de registro de eventos no Software SEL-5051 Client rastreia o acesso e a atividade do usuário em cada nó. Esta informação é armazenada no Módulo do Servidor e pode ser obtida via download conforme necessário. As informações armazenadas incluem tentativas de login válidas e inválidas, estatísticas de sessão, tempos de login e logout, e histórico de configuração. Você pode filtrar e classificar registros de eventos e armazenar informações dos registros de eventos em um arquivo ou fazer o download para criar registros em papel. Se um usuário exceder as contas permitidas para eventos específicos, o software vai gerar alarmes. O Software SEL-5052 Server oferece gerenciamento centralizado dos registros de eventos.

Gerencie Alarmes da Rede—Visualize, classifique, filtre e arquive o histórico de alarmes com estampas de tempo para cada nó na rede. Os traps SNMP permitem enviar alarmes (com base na gravidade) com segurança para software de terceiros para agregar alarmes do sistema. Como os principais alarmes também geram muitos alarmes menores, alguma filtragem é útil para obter diagnósticos mais rápidos dos problemas na rede. O Software SEL-5052 Server oferece gerenciamento centralizado de alarmes.

Execute Verificações de Integridade do Sistema—O recurso de verificação de integridade do sistema no Software SEL-5052 Server verifica nas redes ICON se há erros de configuração comuns que podem impedir que os sistemas operem conforme desejado.

Proteja a Rede—Melhore a segurança da rede ICON fazendo com que seus servidores LDAP autentiquem e autorizem usuários na rede ICON. Uma vez configurado, o modo login permite autenticação LDAP ou local. O software também pode gerar automaticamente relatórios de segurança para conformidade com registros de segurança NERC CIP.

Detalhes

Representação Gráfica da Rede

A interface do usuário do Software SEL-5051 Client permite representar cada elemento da rede ICON com um ícone de nó. É fácil efetuar o arranjo e a organização dos ícones e distribuir uma visualização comum para múltiplos usuários. Você também pode exibir o tipo e o status dos links das linhas entre nós.

Gerenciamento de Eventos

O Software SEL-5051 Client permite rastrear o acesso do usuário (em cada nó), as tentativas de login e as estatísticas de sessão. Para analisar eventos passados, o Software SEL-5051 Client armazena registros de eventos e histórico de configuração, que você pode filtrar e classificar.

Gerenciamento de Alarmes

O Software SEL-5051 Client registra os alarmes da rede. Os alarmes têm estampas de tempo e são armazenados no nó ICON local, e o registro (log) de alarme é armazenado no computador host (anfitrião). Os alarmes são fáceis de filtrar, classificar e reconhecer. O Software SEL-5052 Server suporta traps SNMP, que permitem integrar alarmes em um NMS SNMP.

Gerenciamento de Inventário

Você pode gerenciar o inventário por rede, anel ou nó. Com o Software SEL-5051 Client, você saberá o número total de nós, módulos, tipos de módulos, números de série e versões de firmware.

Gerenciamento da Configuração

A ferramenta “Circuit Wizard” no Software SEL-5051 Client simplifica muito o provisionamento de circuitos Ethernet e TDM. Usando esta ferramenta gráfica passo-a-passo, você apenas precisa selecionar o tipo de tráfego e os pontos de extremidade do circuito enquanto “Circuit Wizard” faz o resto. O recurso de rastreamento dos circuitos no Software SEL-5052 Server é uma ferramenta útil que coleta e analisa os ajustes de todos os nós ICON gerenciados para identificar circuitos configurados em cada nó. Após o Software SEL-5052 Server ter concluído a análise do rastreamento dos circuitos, você poderá visualizar os detalhes dos circuitos identificados no Software SEL-5051 Client.

Gerenciamento do Desempenho

O Software SEL-5051 Client oferece monitoramento de desempenho completo para ambas SONET e Ethernet com estatísticas de rede abrangentes. Você pode monitorar o desempenho de SONET por seção, linha ou caminho. O monitoramento da Ethernet fornece contadores de frames de entrada, saída e erro.

Gerenciamento de Segurança Cibernética

Proteja infraestruturas críticas e ajude a obter a conformidade NERC CIP com o Software SEL-5051 Client e o Software SEL-5052 Server, que fornecem gerenciamento de senhas; autenticação de sessão e criptografia; e geração automática de relatórios de segurança de todas as alterações efetuadas nos ajustes, firmware e hardware do sistema. Além disso, o Módulo de Criptografia (Crypto Module) ICON AES-256 protege o tráfego entre nós da SONET e evita a interceptação.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.