O software acSELerator RTAC SEL-5033 é uma ferramenta gráfica e fácil de usar que ajuda os usuários a configurar rápida e facilmente o SEL RTAC.
Incluído com o SEL RTAC
Crie, edite, armazene e transfira as configurações de projeto RTAC.
Configure e armazene modelos personalizados para dispositivos usados com frequência.
Use o ambiente de programação lógico IEC 61131 com todos os recursos (incluído) para desenvolver programas personalizados.
Teste e comissione sistemas com visualização on-line e force valores de dados.
Receba as atualizações de software e arquivos de definição dos dispositivos em seu computador no horário desejado através do SEL Compass Software.
Automatize funções rotineiras usando a interface da linha de comandos.
Nota: Os aprimoramentos do software acSELerator RTAC versão 1.15.5816.1142 ou posterior requerem um download completo das configurações antes da operação com um projeto criado na versão 1.14.xxxx.xxxx ou anterior. Um download completo das configurações desativará o RTAC momentaneamente.
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
Faça o download das bibliotecas de extensões do acSELerator RTAC e aproveite a flexibilidade que a linha de produtos SEL RTAC fornece para seus aplicativos de automação e integração. Essas bibliotecas de extensões são códigos predefinidos para usuários avançados do SEL RTAC. Após o download, os manuais de instruções de cada uma das bibliotecas de extensões estarão acessíveis no menu de ajuda do acSELerator RTAC.
Você pode encontrar os manuais de instrução para fins gerais e bibliotecas opcionais na Referência de Programação.
| Biblioteca | Aplicação |
|---|---|
| AnalogCond | Processe variáveis analógicas e filtragem digital. |
| CrossTaskData | Compartilhe dados entre as tarefas principais e de automação. |
| ChannelMonitoring | Forneça alertas quando um canal se desviar dos parâmetros definidos pelo usuário. |
| DescriptiveData | Interprete e gerencie estruturas de dados formatadas em formatos comuns de troca. |
| Dictionaries | Crie tabelas de pesquisa para recuperação rápida de dados. |
| DynamicVectors | Armazene um número aleatório de itens, como uma matriz de redimensionamento automático. |
| Envie alertas e notificações de um RTAC para um servidor de e-mail. | |
| FaultLocation | Execute cálculos de distância até a falta e determine os tipos de falta usando os registros Axion COMTRADE. |
| IPAliasRedundancy | Compartilhe um único IP entre dois RTACs em um esquema de redundância usando um alias de IP. |
| MathComplex | Realize operações matemáticas em valores com componentes reais e virtuais. |
| MathMatrix | Execute operações matriciais comuns. |
| PacketEncodings | Serialize e desserialize as informações de/para uma conexão soquete. |
| PowerMetering | Realize cálculos de potência e demanda. |
| PowerSystemProtection | Identifique condições de falta e desbloqueie o potencial do módulo de proteção CA SEL-2245-42. |
| Queue | Acompanhe as listas ordenadas de objetos. |
| QuickSort | Classifique objetos. |
| RecordingTriggers | Detecte condições específicas em sinais analógicos e digitais para iniciar a captura de dados. |
| SELEthernetController | Gerencie conexões soquete UDP e TCP. |
| SELRand | Gere números aleatórios. |
| SELServerSimulators | Simule um cliente SEL-351. |
| SELString | Combine e divida sequências de caracteres constantemente |
| SnmpLite | Identifique e solucione problemas de conectividade de rede. |
| SyslogCollector | Receba mensagens syslog de outros dispositivos. |
Para selecionar qualquer uma das seguintes bibliotecas, escolha a biblioteca de forma opcional na configuração de hardware do RTAC.
| Biblioteca | Aplicação/detalhes | Bibliotecas de dependência |
|---|---|---|
| Controle de conexão de rede de 5 MW | Controle o ponto de acoplamento comum (PCC) entre a concessionária e os recursos baseados em inversor para plantas de até 5 MW. | Gravador de perturbações dinâmicas, File I/O |
| Horizon SVP Plus | Transforme o RTAC em um processador vetorial de sincrofasores. Detecte o início de oscilações descontroladas de área ampla com análise modal SVPplus. | Nenhum |
| Modelo da Horizon Power System | Resolva fluxos de dados sincronizados usando um modelo do sistema de potência. | File I/O |
| Registrador dinâmico de perturbações | Colete dados dentro do mecanismo lógico para gerar arquivos de sequência de eventos (SOE), CSV alinhados por tempo e COMTRADE no RTAC. | File I/O |
| Registro do medidor de tendências | Registre dados analógicos no RTAC e envie dados para o software acSELerator Team SEL-5045 e acSELerator Meter Reports SEL-5630 para análise. | File I/O |
| Gerador de relatórios/Cliente EmailPlus | Gere relatórios personalizados a partir de dados disponíveis no mecanismo lógico do RTAC. Ele é fornecido em um pacote com um cliente de e-mail que se integra a sistemas de e-mail seguros. | File I/O |
| Sincronização FTP | Conecte-se à infraestrutura de servidor S/FTP estabelecida e envie arquivos automaticamente do sistema de arquivos RTAC para destinos remotos. | File I/O |
| File I/O | Leia e grave arquivos no sistema de arquivos RTAC. Ele inclui um cliente SFTP/FTP integrado para enviar e receber arquivos e fornece acesso programático a registros de falta e SOE. | Nenhum |
| ConditionMonitoring | Colete e monitore informações de integridade de ativos para auxiliar na conformidade com NERC PRC-005. | File I/O |
| Biblioteca | Aplicação |
|---|---|
| Automação de distribuição | Localização de faltas, isolamento, restauração e controle volt-VAR de alimentadores de distribuição |
| Detecção de falta à terra | Identificação de falta à terra para sistemas de potência não aterrados |
| Mitigação de queda de condutores | Uso de sincrofasores para detectar e mitigar cenários de condutores rompidos e em queda |