html{display:none} SEL-487V Sistema de Proteção e Controle para Bancos de Capacitores | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-487V

Sistema de Proteção e Controle para Bancos de Capacitores

Aplicação completa e integrada de proteção e controle para bancos de capacitores, viabilizando a redução de dispositivos e sobressalentes. O Sistema de Proteção e Controle de Capacitores SEL-487V é versátil e pode ser usado em aplicações de bancos de capacitores em estrela simples e dupla, aterrados e não aterrados. Ele fornece proteção de desbalanço de corrente, e proteção diferencial de tensão sensível com ajuste de compensação para níveis baixos, devido às variações nos elementos do banco, também causadas por erros de medição do transformador de instrumentos, transformador de potencial ou de fabricação. Os ajustes baseados na topologia e arranjo da aplicação, simplificam a configuração e instalação, enquanto a lógica de detecção de faltas localiza as unidades capacitivas com defeito para agilizar a manutenção necessária. A tecnologia de sincrofasores propicia percepção situacional e controle em tempo real.

A partir de

USD 5.970

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção do Banco de Capacitores — proteja diversas configurações de capacitores, incluindo configurações em estrela simples e dupla, aterradas e não aterradas. O SEL-487V possui elementos de desbalanço de corrente de fase e neutro, e elementos diferenciais de tensão de fase e neutro para fornecer uma proteção confiável para praticamente qualquer aplicação. Aplique o modelo térmico compatível com IEC 60255-149 para disparar ações de controle ou emitir alertas em condições adversas de operação.

Localização do Capacitor Defeituoso — economize tempo e dinheiro usando a lógica avançada do relé para identificação da fase defeituosa. O relé fornece indicações distintas para a fase e localização das unidades de capacitores com defeito visando o envio eficiente das equipes de trabalho.

Monitoramento do Banco de Capacitores — registre distúrbios automaticamente em locais importantes do banco de capacitores usando os registros opcionais de afundamento, oscilação e interrupção da tensão (VSSI: “Voltage, Sag, Swell, and Interruption”). A medição de harmônicos fornece medições desde a fundamental até o 15o harmônico, bem como informações sobre a distorção harmônica total.

Controle dos Capacitores — obtenha controle total dos bancos de capacitores sem dispositivos adicionais. O SEL-487V-1 pode operar o banco de capacitores com base na programação da tensão, VAR, fator de potência ou hora-do-dia/dia-da-semana. Use dados locais e remotos de sincrofasores baseados na IEEE C37.118 para tomar decisões operacionais através do sistema de controle em tempo real.

visão geral

487V-front pt

Características

    1. 1

      Porta serial frontal EIA-232 é conveniente para configuração do sistema e acesso local.

    2. 2

      LCD permite controlar e visualizar o status das seccionadoras e disjuntores.

    3. 3

      Teclado de fácil utilização simplifica a navegação.

    4. 4

      LEDs do painel frontal indicam alarmes personalizados e fornecem informações para ajudar os despachantes e as equipes da linh a restabelecer rapidamente a energia.

    5. 5

      Botões de pressão do operador programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Escolha entre um chassis para montagem em rack ou montagem em painel, vertical ou horizontal, e diferentes opções de tamanho.


    2. 2

      Os protocolos de comunicações incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, o PRP (Parallel Redundancy Protocol) e IEC 61850.

    3. 3

      Use uma porta EIA-232 frontal e três traseiras para comunicações Mirrored Bits, DNP3, SCADA e acesso de engenharia.

    4. 4

      Seis canais de corrente e seis de tensão suportam a aplicações para configurações de capacitores em estrela simples e dupla, aterrados e não aterrados.

    5. 5

      Opções de fontes de alimentação incluem 48–125 Vcc ou 110–120 Vca; ou 125–250 Vcc ou 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5

Detalhes

Obtenha Proteção e Controle Completos do Banco de Capacitores Usando Um Relé
Proteja e controle aplicações de bancos de capacitores em estrela simples e dupla, aterrados e não aterrados, com um único relé. O SEL-487V inclui ambos os elementos de sobrecorrente e diferencial de tensão para uma proteção completa.

Forneça Proteção e Controle Flexíveis para Múltiplos Bancos
Forneça detecção sensível de falhas nos capacitores com ajustes baseados na aplicação, que fornecem elementos de desbalanço de corrente e tensão. Selecione entre esquemas de controle baseados na tensão, fator de potência, VAR ou hora-do-dia/dia-da-semana. Evite danos aos equipamentos em bancos de capacitores e dispositivos de chaveamento usando a detecção de instabilidade de controle ("control instability detector").

Simplifique os Cálculos dos Ajustes
Execute cálculos automaticamente para ajustes baseados na aplicação usando o software assistente de ajustes baseado na especificação da IEEE C37.99.

Melhore a Confiabilidade e Estabilidade do Sistema de Potência com o Sistema de Medição de Sincrofasores Incorporado
Obtenha medições em tempo real das grandezas elétricas. Forneça controle local com base nas medições de área ampla.

Economize Tempo Identificando Faltas
Encontre as unidades de capacitores com defeito usando a lógica patenteada avançada para identificação da seção e fase com defeito.

Comunicações Flexíveis

  • A opção de um cartão Ethernet oferece duas portas metálicas ou fibra óptica para comunicação com redundância no modo failover.
  • Simplifique a topologia da rede Ethernet e reduza os equipamentos externos com portas Ethernet dual que oferecem diferentes modos de operação, como o "failover" para redes Ethernet em estrela dupla.
  • Os protocolos de comunicação Ethernet disponíveis incluem FTP, Telnet DNP3, LAN/WAN, IEC 61850, IEEE C37.118 para sincrofasores e o Protocolo de Redundância Paralela (PRP: “Parallel Redundancy Protocol”).

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-487V R111-V0 SEL-487V-R111-V0-Z006002-D20250214 13/03/25 ~1250720001
SEL-487V-1 R111-V0 SEL-487V-R111-V0-Z006002-D20250214 13/03/25 ~1250720001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software