| Entradas de corrente CA (21 no total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entradas de tensão CA (3 no total) | 0-300 VL-N operacional |
| Protocolos de comunicação | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional) |
| Portas de comunicação | Portas seriais Uma porta serial EIA-232 no painel frontal e três no painel traseiro 300–57.600 bps Placa Ethernet de duas portas Duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX Placa Ethernet de quatro portas Quatro portas de rede 10/100BASE-T de par trançado ou Quatro portas de rede 100BASE-FX de fibra ótica ou Duas portas de rede 10/100BASE-T de par trançado e duas portas de rede 100BASE-FX de fibra ótica Placa Ethernet de cinco portas Duas portas 100/1000BASE SFP Três portas 100BASE SFP |
| Portas TiDL | Portas de fibra ótica 8 Alcance: ~2 km Taxa de dados: 100 Mbps Protocolo: Protocolo SEL T |
| Portas SV | Assinante: Até 7 fluxos de dados SV Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tempo preciso | Entrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2 |
| Processamento | Entradas de corrente e tensão CA: 8000 amostras por segundo 12 vezes por ciclo do sistema de potência |
| Fonte de alimentação | 24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 110–240 Vca |
| Temperatura operacional | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |