| Geral | |
|---|---|
| Entradas de Corrente CA (6 no total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entradas de Tensão CA (6 no total) | 0-300 VL-N operacional |
| Entradas de tensão LEA | 0–8 VL-N operacional |
| Protocolos de comunicação | FTP, HTTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional) |
| Portas de comunicação | Portas seriais Um painel frontal e três painéis traseiros Portas seriais EIA-232 300–57,600 bps Placa Ethernet de duas portas Duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX Placa Ethernet de quatro portas Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX ou Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX Placa Ethernet de cinco portas Duas portas SFP 100/1000BASE Três portas SFP 100BASE |
| Portas TiDL | Portas de fibra ótica: 8 Alcance: ~2 km Taxa de dados: 100 Mbps Protocolo: Protocolo T da SEL |
| Portas SV | Relé subscrito: até 7 fluxos de dados de SV Publicador: Até 7 fluxos de dados de SV Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tempo preciso | Entrada de tempo IRIG-B demodulada e PTPv2 (padrão, perfis IEEE C37.238:2011 e IEC 61850-9-3:2016) |
| Processamento | Entradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo Processamento de controle e proteção: 8 vezes por ciclo do sistema de energia |
| Fonte de alimentação | 24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 110–240 Vca |
| Temperatura operacional | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |