| Entradas de corrente CA (6 no total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entradas de tensão CA (6 no total) | 300 VL–N contínuos, 600 Vca por 10 segundos |
| Serial | 1 porta serial EIA-232 no painel frontal e 3 no painel traseiro. 300—57,600 bps |
| Ethernet | Os protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, SNTP, PTPv2, IEEE 1588 e IEC 61850 Edição 2 (opcional). Escolha entre as seguintes opções de porta:
|
| Portas TiDL | Portas de fibra óptica: 8 Alcance: ~2 km Taxa de dados: 100 Mbps Protocolo: Protocolo SEL T |
| Portas SV | Escolha entre as seguintes opções de porta de comunicação:
Publicador: Até 7 fluxos de dados de SV Taxa de dados: 80 amostras por ciclo Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tempo preciso | Entrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2 |
| Sincrofasores | Padrão IEEE C37.118 Até 60 mensagens por segundo |
| Processamento | Entradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo Proteção e controle de processamento: 8 vezes por ciclo do sistema de potência |
| Fonte de alimentação | 24-48 Vcc, 48-125 Vcc ou 110-120 Vca, 125-250 Vcc ou 110-240 Vca |
| Temperatura de operação | -40° a +85°C (-40° a +185°F) Observação: O contraste do LCD é prejudicado por temperaturas abaixo de -20°C (-4°F) e acima de +70°C (+158°F). |