html{display:none} SEL-421 Proteção, automação e controle de bay | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-421

Proteção, automação e controle de bay

Use o SEL‑421 para proteção de distância e direcional de alta velocidade e controle completo de um bay com dois disjuntores.

Proteja qualquer linha de transmissão usando uma combinação de cinco zonas de elementos de distância de fase e terra e elementos de sobrecorrente direcional. Um sistema de interface gráfica do usuário fornece modelos (“templates”) de aplicações e lógicas para esquemas típicos de proteção de linha. Lógica patenteada que melhora a segurança do elemento de Zona 1 de distância para problemas de sobre alcance transitório devido aos transformadores de potencial capacitivos. A lógica de Escolha do Melhor Elemento Direcional de Terra (“Best Choice Ground Directional Element”®) otimiza o desempenho do elemento direcional e elimina a necessidade de muitos ajustes direcionais. Lógica opcional previne que a Zona 1 sobre alcance em linhas com compensação série  Componentes incrementais opcionais fornecem operação de subciclo para aplicação em linhas críticas que requerem alta velocidade na eliminação de faltas. A tecnologia de link no domínio do tempo (TiDL) opcional e valores amostrados (SV) SEL utilizando IEC 61850-9-2 transformam a maneira como você moderniza sua subestação.

Diagramas mímicos de relé série SEL-400

A partir de

USD 9.840

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção de distância de subciclo — protege linhas críticas de transmissão com elementos quadrilaterais de alta velocidade, distância de mho e direcionais. Elementos de distância de subciclo opcionais e lógica de compensação de série reduzem os tempos de operação melhorando a estabilidade do sistema. Você pode inverter as polaridades CT ou PT individuais ou agrupadas para considerar a fiação de campo ou as alterações da zona de proteção.

Operação monopolar ou tripolar  incorpore lógicas programáveis de abertura mono e tripolar e religamento de um ou dois disjuntores em um sistema integrado de controle da subestação. Forneça controle completo do bay com verificações de tensão e sincronismo de múltiplas fontes.

Linhas de transmissão com compensação série  detecte faltas além de um capacitor série e evite o sobrealcance da Zona 1 em linhas com compensação série usando a lógica opcional do Sistema de Proteção, Automação e Controle SEL-421-5.

Esquemas de trip assistidos por comunicações  configure a proteção para linhas de transmissão sem qualquer necessidade de dispositivos de coordenação externos. O SEL-421 inclui ajustes para esquemas de transferência de trip com sobrealcance permissivo (POTT), transferência de trip com sobrealcance permissivo em dois canais (POTT2), transferência de trip com sobrealcance permissivo de fase segregada (POTT3), desbloqueio (“unblocking”) com comparação direcional (DCUB) e bloqueio (“blocking”) com comparação direcional (DCB).

Trip e bloqueio por perda de sincronismo  selecione bloqueio ou trip dos elementos de distância por perda de sincronismo durante oscilações de potência. O relé inclui elementos com múltiplas zonas e lógica para detecção de uma condição de perda de sincronismo.

Aplicações com dois TCs  aplique o SEL-421 com esquemas de barramento em anel, disjuntor e meio ou outros esquemas com dois disjuntores. Combine correntes dentro do relé a partir de dois conjuntos de TCs para funções de proteção, mas mantenha-as disponíveis separadamente para aplicações de monitoramento e integração da subestação.

Proteção de sobrecarga térmica  Utilize os três elementos térmicos IEC 60255-149 independentes para ativar uma ação de controle, emitir um alarme ou dar trip quando o equipamento superaquecer como resultado de condições operacionais adversas. O módulo SEL-2600 RTD pode fornecer medições da temperatura ambiente.

Rejeição de cargas por subfrequência  opere seis níveis de elementos de frequência, tanto como um elemento de subfrequência quanto de sobrefrequência. Os elementos de frequência são adequados para aplicações como sistemas de rejeição de carga de subfrequência e de controle de restauração.

Controle completo do bay, religamento automático e proteção contra falha do disjuntor — realize em um único equipamento o controle completo do bay, religamento automático e proteção de falha para até dois disjuntores. Monitore o desempenho do disjuntor, incluindo os tempos de trip médios e mais recentes, tempos de operação do compressor e operação de interrupção de contato.

Tecnologias de sistemas secundários digitais  as tecnologias TiDL e SEL SV para sistemas secundários digitais substituem o cobre por fibra óptica para aumentar a segurança, reduzem os custos associados ao uso de cobre, melhoram a confiabilidade e limitam o impacto de um pulso eletromagnético. Utilize o relé SEL-421-7 TiDL com a merging unit SEL-TMU TiDL no pátio para fornecer I/O remoto e comunicar sinais analógicos digitalizados via fibra óptica. Esta solução ponto a ponto é simples, de fácil implementação e com forte segurança cibernética, sem necessidade de uma fonte de tempo externa ou engenharia de rede. Utilize o relé SEL-421-7 SV para publicar ou a merging unit para receber dados SV IEC 61850-9-2. Os dispositivos TiDL e SV são fornecidos com o software SEL Grid Configurator, que simplifica o gerenciamento das configurações.

Características

    1. 1

      A porta serial EIA-232 frontal é rápida e conveniente para a configuração do sistema e acesso local.

    2. 2

      O visor permite que os operadores controlem e visualizem o status de chaves seccionadoras e disjuntores.

    3. 3

      Os painéis sinópticos selecionáveis pelo usuário mostram a configuração do sistema no formato de diagrama unifilar.

    4. 4

      O teclado de fácil utilização simplifica a navegação.

    5. 5

      Os LEDs indicam alarmes personalizados e fornecem informações rápidas e simples para ajudar os mediadores e as equipes de linha a restaurar a energia rapidamente.

    6. 6

      Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Escolha entre um chassi com montagem em rack ou montagem em painel, vertical ou horizontal, e diferentes opções de tamanho.

    2. 2

      Terminais de saída de alta corrente aumentam a robustez e a confiabilidade do contato.

    3. 3

      Use as três portas EIA-232 para comunicações Mirrored Bits, DNP3, SCADA e acesso de engenharia.

    4. 4

      Os protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 Edição 2 (recurso opcional) e IEEE 1588 Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2).

    5. 5

      Seis entradas analógicas de corrente e seis de tensão oferecem suporte completo para controle e proteção do compartimento de carga, bem como aplicações de compartimento de carga de dois disjuntores.

    6. 6

      Entre as opções de fontes de alimentação estão 24-48 Vcc; 48–125 Vcc ou 110–120 Vca; ou 125–250 Vcc ou 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      O chassi 4U com opções de montagem (vertical ou horizontal, painel ou rack) acomoda suas necessidades de aplicação.

    2. 2

      Os LEDs indicam o status da conexão a uma SEL-TMU por porta.

    3. 3

      Oito portas SFP permitem que o relé TiDL se conecte a oito dispositivos SEL-TMU remotos e receba dados analógicos e digitais remotos.

    4. 4

      Selecione uma placa de comunicações Ethernet de cinco portas para barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      O chassi 4U possui várias opções de montagem para acomodar as necessidades de hardware do usuário.

    2. 2

      Selecione uma placa de comunicações Ethernet de cinco portas para barramento de processo, barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    1
    2
    1. 1

      Opções de chassi (para até três placas de E/S) e opções de montagem acomodam as necessidades de hardware.

    2. 2

      Selecione uma placa Ethernet de cinco portas para barramento de processo, barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    3. 3

      Seis entradas analógicas de corrente e seis de tensão dão suporte aos esquemas de digitalização de sinal e proteção local.

    1
    2
    3

Detalhes

Proteção de linha completa em subciclo
Aplique o Relé SEL-421 em esquemas de trip monopolar e tripolar, linhas compensadas ou linhas não compensadas. Proteja linhas de transmissão usando cinco zonas de elementos de distância de fase e terra em esquemas assistidos por comunicações, com proteção de backup de sobrecorrente direcional. Use elementos opcionais de alta velocidade para obter tempo de operação da ordem de subciclo na maioria dos tipos de faltas e relações de impedância da fonte.

Medições de sincrofasores
Transforme as estimações de estado em medições de estado usando medição de área ampla das magnitudes e ângulos de fase de tensão e corrente. Melhore a estabilidade do sistema com medições do ângulo de carga em alta velocidade. Aumente o carregamento estável com a análise da tensão e estabilidade angular.

Controle do bay para dois disjuntores
Integre totalmente proteção e controle completo de dois disjuntores. Use o religamento, proteção de falha do disjuntor e monitoramento completo para integrar a proteção e o controle do bay para um ou dois disjuntores. Use etiquetas configuráveis para personalizar os controles do relé para atender à sua aplicação.

Uma opção de cartão ethernet fornece duas portas de cobre ou fibra óptica para redundância de failover
Os protocolos de comunicação Ethernet disponíveis incluem FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, SNTP, o Protocolo de Tempo Preciso Versão 2 (PTPv2) IEEE 1588, IEC 61850 Edição 2, sincrofasores IEEE C37.118 e o Protocolo de Redundância Paralela (PRP). As portas seriais EIA-232 suportam SEL Fast Message, SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicações SEL Mirrored Bits avançadas e DNP3 Nível 2.

Servidor Web integrado
Acesse informações básicas do relé em uma rede Ethernet padrão através do servidor web incorporado. Visualize informações do status do relé, medição, dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER) e ajustes para facilitar o acesso em uma rede local. O acesso ao servidor web requer uma senha do relé e está limitado à visualização das informações somente para leitura.

Estampas de tempo de alta precisão
Atribua estampas de tempo dos relatórios de evento COMTRADE binários com precisão em tempo real melhor do que 10 µs. Visualize informações de estado do sistema no instante das faltas ou usando “triggers” (disparos) temporizados através de todo o sistema. Use as informações de estado do sistema para validar os modelos do sistema, melhorar os limites de transferência e a estabilidade do sistema. O protocolo SNTP (“Simple Network Time Protocol”) tem capacidade de precisão de 5 ms sobre Ethernet, sendo um backup eficiente para sincronização de tempo IRIG-B mais precisa.

Registros de faltas digitais
Combine a confiabilidade dos relés com a funcionalidade precisa de DFR. A amostragem de alta velocidade (8 kHz) do Relé SEL-421 e a saída COMTRADE fornecem oscilografia avançada. Use a interface gráfica do usuário do Software acSELerator QuickSet SEL-5030 para análise de harmônicos e geração fácil de relatórios.

Equações expandidas de controle SELogic
Use combinações matemáticas e lógicas de valores analógicos e digitais para aplicações personalizadas. Adapte o controle do sistema com base nas condições anteriores à falta. Escale valores analógicos e sele entradas momentâneas para recuperação SCADA.

Software acSELerator QuickSet SEL-5030
O acSELerator QuickSet ajuda a acelerar as aplicações de relés ao permitir o desenvolvimento de ajustes do relé off-line, programar equações de controle SELogic e analisar relatórios de evento pós-falta.

NOTA: Clientes usando SEL-421 Z010 Com acSELerator QuickSet v4.1.30.0 ou v4.1.34.0 — Por favor, verifique seu ajuste SITM ANTES e APÓS efetuar o upgrade para o acSELerator QuickSet.v4.2.3.0.

Tecnologia de link no domínio do tempo
utilize uma solução TiDL, onde os dispositivos SEL-TMU são instalados no pátio próximo ao equipamento primário para digitalizar sinais discretos de I/O e dados analógicos e, depois, envia-os via fibra óptica para o relé SEL-421-7 TiDL na casa de controle. Cada SEL-TMU pode compartilhar dados com até quatro relés TiDL, proporcionando flexibilidade no projeto de proteção e reduzindo o número de dispositivos. A tecnologia TiDL utiliza conexões ponto a ponto e um protocolo não-Ethernet, fornecendo uma solução simples e segura. Como não precisa de uma fonte de tempo externa ou switches Ethernet, é fácil de implementar sem necessidade de engenharia de rede. A TiDL combina a proteção comprovada dos relés da série SEL-400 com a SEL-TMU, reduzindo os treinamentos, simplificando a implantação e aumentando a disponibilidade. Ela também fornece sincronização de tempo integrada e amostragem síncrona, garantindo que a proteção esteja disponível no relé independentemente de estar ou não disponível um sinal de tempo externo.

Tecnologia SEL sampled values
IImplemente uma solução SEL SV, onde a Merging Unit SEL-421-7 (”publisher”) digitaliza sinais analógicos dos equipamentos primários e, em seguida, transmite-os para um Relé SEL-421-7 (”subscriber”) na casa de controle através de uma rede Ethernet baseada em fibra óptica. O sistema usa sincronização de tempo preciso via IRIG-B ou PTP.

  • Merging Unit SV — a merging unit SEL-421-7 é fornecida com proteção completa de linha integrada. Isso permite que você tenha a proteção ao lado do equipamento primário para maior velocidade e confiabilidade, bem como duplicar facilmente os fluxos de dados SV para proteção redundante.
  • Relé SV — o relé SEL-421-7 fornece a proteção tradicional disponível no SEL-421-5 e também pode receber dados SV de dispositivos como a Merging Unit SEL-421-7 ou a Merging unit de proteção, automação e controle SEL-401.

Como todos os dispositivos de SV da SEL estão em conformidade com a CEI 61850-9-2 e a diretriz UCA 61850-9-2LE, o SEL-421-7 pode ser utilizado com equipamentos primários que geram fluxos de SV semelhantes ou com unidades de outros fabricantes em conformidade com SV.

Gerenciamento simplificado de configurações
— o SEL Grid Configurator é um software de configuração que aumenta a eficiência e facilita o acesso as configurações. Ele possui um editor no estilo de planilha, uma poderosa visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos.

  • Soluções de sistemas secundários digitais.
    • Relé SEL-421-7 com tecnologia TiDL.
    • SEL-421-7 Merging Unit (publicador) com valores de amostragem CEI 61850-9-2.
    • Relé SEL-421-7 (”subscriber”) com Sampled Values IEC 61850-9-2.
  • Pacotes de hardware para montagem em rack ou em painel, horizontal ou vertical.
  • Opções de conexão Ethernet para conexões primária e standby.
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Comunicações IEC 61850 Edição 2 e protocolo PTPv2 (“Precision Time Protocol Version 2”) IEEE 1588.
  • Protocolo de comunicação DNP3 Level 2 Outstation.
  • Uma ou duas placas de I/O adicionais com saídas padrão, interrupção de alta corrente ou interrupção de alta corrente em alta velocidade.
  • Etiquetas configuráveis pelo usuário para controles do operador e LEDs de sinalização.
  • Revestimento conformal protege equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Vídeo

Proteção e monitoramento na Espanha

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-421-0 R204-V0 SEL-421-R204-V0-Z007007-D20090105 05/01/09 ~1090050001
SEL-421-1 R204-V0 SEL-421-1-R204-V0-Z007007-D20090105 05/01/09 ~1090050001
SEL-421-2 R131 SEL-421-2-R131-V0-Z100011-D20130627 10/07/13 ~1131910001
SEL-421-3 R131 SEL-421-3-R131-V0-Z100011-D20130627 10/07/13 ~1131910001
SEL-421-4 R334-V2 SEL-421-4-R334-V2-Z034015-D20251103 06/11/25 ~1253080001
SEL-421-5 R334-V2 SEL-421-5-R334-V2-Z034015-D20251103 06/11/25 ~1253080001
SEL-421-7 R413-V1 SEL-421-7-R413-V1-Z111004-D20251103 06/11/25 ~1253080001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software