| Entradas de corrente CA (18 no total) | 5 A nominal 1 A nominal 5 A/1 A/0,2 A nominal (apenas terminal em “Y”) |
| Entradas de tensão CA (6 no total) | 0–300 VL-N operacional |
| Contatos de saída | O relé suporta as saídas formas A e C. |
| Entradas de controle opto acopladas | Sinais de controle CC/CA: 24, 48, 110, 125, 220 e 250 V |
| Protocolos de comunicação | Modbus TCP, FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional) |
| Portas de comunicação | Portas seriais Uma porta serial EIA-232 no painel frontal e três no painel traseiro 300–57.600 bps Placa Ethernet de quatro portas Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX, ou Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX Placa Ethernet de cinco portas Duas portas SFP 100/1000BASE Três portas 100BASE SFP |
| Entrada de tempo preciso | Entrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2 |
| Frequência e rotação de fase | Frequência do sistema: 50, 60 Hz Rotação de fase: ABC, ACB Rastreamento de frequência: 5 A 120 Hz (requer entradas de tensão CA) |
| Sincronização automática | Controle: Até três disjuntores Modos do pulso de controle: Largura proporcional, duração fixa e frequência proporcional |
| Fonte de alimentação | 24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 110–240 Vca |
| Temperatura operacional | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |