html{display:none} SEL-3610 Servidor de Portas | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3610

Servidor de Portas

Conversor de interface serial (EIA-232 ou EIA-485) para Ethernet segura. Aumente número de portas seriais disponíveis em processadores de comunicação e acessar via rede Ethernet equipamentos que possuem somente interface de comunicação serial. Estabeleça conexões Ethernet seguras utilizando: SSH, Telnet ou encapsulamento TCP.

A partir de

USD 2.570

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Expansão de Portas Seriais—Adicione 17 portas seriais remotas EIA-232/-422/-485 aos computadores e Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs: “Real-Time Automation Controllers”) SEL-3530 via conexões Ethernet. Restrinja todo o acesso às portas físicas e lógicas não configuradas.

Transceptor Serial-para-Ethernet—Expanda a compatibilidade de seus protocolos convertendo DNP3 e Modbus serial para DNP3 TCP ou UDP e Modbus TCP dinamicamente. Estabeleça uma conexão Ethernet usando encapsulamento SSH Telnet, TCP ou UDP para criar um túnel entre uma porta Ethernet lógica e uma porta serial física. O dispositivo também pode converter a maioria dos protocolos baseados em bit (Conitel, Tejas, Van Comm, etc.) para Ethernet visando ajudar a substituir links analógicos sem interromper os sistemas existentes.

Acesso Seguro aos Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs)—Configure uma porta serial ou Ethernet como uma porta mestre para acesso transparente autenticado e seguro aos dispositivos conectados ao SEL-3610. O SEL-3610 registra o acesso de usuários aos dispositivos conectados para maior segurança e responsabilidade.

Segurança Centralizada—Gerencie centralmente as contas de usuários e membros de grupos usando sistemas acessíveis do protocolo LDAP (“Lightweight Directory Access Protocol”), tal como o serviço Microsoft Active Directory, ou usando a funcionalidade do RADIUS para habilitar a tecnologia de autenticação multifator, tal como tokens RSA. Rastreie o acesso real ou as tentativas de acesso ao SEL-3610. Registre e armazene até 60000 eventos localmente, ou envie registros ilimitados remotamente com o Syslog.

Visão Geral

3610-front pt3610-back pt

Detalhes

Expansão de Portas Seriais
Adicione 17 portas seriais remotas aos computadores e RTACs via conexões Ethernet. Restrinja todo o acesso das portas físicas e lógicas não configuradas. Encapsule dados seriais em protocolos Ethernet Telnet, SSH, Modbus TCP, TCP ou UDP.

Conversão de Protocolo Baseado em Bit Analógico
Transforme o Conitel e outros protocolos baseados em bit para Ethernet, e reduza a dependência em circuitos analógicos caros.

Funcionalidade da Porta Mestre
Configure uma porta serial ou Ethernet como uma porta mestre para acesso seguro e autenticado aos dispositivos conectados ao SEL-3610. O SEL-3610 registra o acesso dos usuários aos dispositivos conectados para maior segurança e responsabilização.

Mapeamentos Seriais Altamente Configuráveis
Forneça configurações de rede altamente granulares através de uma variedade de mapeamentos serial-para-serial, serial-para-Ethernet, ponto-a-ponto e ponto-a-multiponto. Filtre dados com base nas conexões de entrada ou saída.

Autenticação Centralizada
Gerencie centralmente as contas de usuários e membros de grupos usando o protocolo LDAP, tal como Microsoft Active Directory, ou use RADIUS. O uso de RADIUS habilita a implementação de segurança avançada com autenticação multifator, tal como RSA SecurID.

Conversão Perfeita de Modbus RTU para Modbus TCP
Configure o SEL-3610 para atuar como um transceptor de protocolo Modbus, e permita que dispositivos Modbus serial se comuniquem com produtos Modbus TCP. As conversões Modbus são aplicáveis em arquiteturas de um-para-um e de um-para-muitos.

Registros Centralizados
Rastreie o acesso ou as tentativas de acesso ao SEL-3610. Registre e armazene até 60000 eventos localmente, ou envie registros ilimitados remotamente com o Syslog.

Sincronização de Tempo Preciso
Distribua o sincronismo usando IRIG-B ou NTP (“Network Time Protocol”) sobre Ethernet.

Antivírus com "Whitelist” Exe-GUARD
Proteja contra malwares conhecidos e desconhecidos usando antivírus com “Whitelist” incorporada. Reduza a necessidade de patches.

Suporte ao Software de Cliente Virtual
Transforme as comunicações Ethernet legadas ou seriais inseguras nos computadores Windows em canais criptograficamente seguros usando SEL-5827 ou SEL-5828. Estes aplicativos são fornecidos gratuitamente pela SEL para tornar as portas do SEL-3610 remoto disponíveis para aplicações de terminais e softwares existentes no seu PC, incluindo aquelas que utilizam Modbus TCP/RTU. Os dados são protegidos usando SSH com grupos de portas, portas mestre e portas seriais do SEL-3610.

Efetue o download do SEL-5827 ou SEL-5828.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-3610 R215-V0 SEL-3610-R215-V0-Z018006-D20241001 03/10/24 ~1242770001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software