html{display:none} SEL-351S Relé de Proteção de Alimentadores | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351S

Relé de Proteção de Alimentadores

O Relé de Proteção SEL-351S oferece proteção completa para alimentadores, através da função de sobrecorrente direcional. Melhore a qualidade do fornecimento com recursos inovadores como comunicações Mirrored Bits, IEEE C37.118 sincrofasores, operadores lógicos e diversas funções de proteção, como a sobrecorrente direcional adaptativa, que escolhe a melhor polarização de acordo com as grandezas do sistema.

A partir de

USD 3.590

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção completa do sistema de distribuição — use uma abrangente combinação de funções de sobrecorrente para proteção sensível de faltas fase–fase e fase–terra, além de operação rápida para faltas trifásicas.

Religamento automático — programe até quatro tentativas de religamento automático, com a possibilidade de verificação de sincronismo.

Restauração rápida da subestação — comissione esquemas de restauração automática de subestação usando controladores programáveis, como o SEL-2100 ou SEL-3530.

Controle confiável do disjuntor — abra ou feche manualmente o disjuntor, através de botoeiras dedicadas para tal fim. Essas botoeiras possuem trava de segurança para evitar operações não intencionais.

  • Facilidade de integração com os outros equipamentos da subestação, com diversos protocolos Entre eles, os protocolos da Norma IEC 61850.
  • Exclua equipamentos auxiliares do painel, como relés de disparo, temporizadores ou equipamentos de medição. Todas funcionalidades podem ser incorporadas no próprio relé de proteção.
  • Programe lógicas de restauração automática, através de botões de controle, variáveis lógicas e protocolos de comunicação.
  • Use os recursos de lógicas e comunicação para fazer controle remoto da subestação.
  • Aplique a seletividade lógica com religadores a jusante através do protocolo de comunicação Mirrored Bits para eliminação rápida de faltas.
  • Utilize a localização de faltas para aprimorar o trabalho da equipe de manutenção.
  • Use o monitoramento do disjuntor para otimizar o período de manutenção do equipamento.
  • Utilize o sequencial de evento (SER) para auxiliar na análise de ocorrências do Sistema Elétrico.

Características

    1. 1

      Porta USB no painel frontal opcional simplifica as conexões locais e acelera as comunicações entre relés.

    2. 2

      As mensagens padrão ou personalizadas notificam a equipe sobre os eventos do sistema de energia ou o status do relé.

    3. 3

      Os botões programáveis e etiquetas opcionais configuráveis pelo usuário permitem facilidade de operação.

    4. 4

      Os LEDs do painel frontal podem ser programados para indicar alarmes personalizados.

    5. 5

      As botões opcionais de trip / fechamento SafeLock e os LEDs luminosos permitem o controle do disjuntor independentemente do relé.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Os contatos de saída com capacidade de interrupção de alta corrente aumentam a robustez e a confiabilidade dos contatos.

    2. 2

      A medição de harmônicos até o 16º harmônico aprimora a análise da qualidade de energia.

    3. 3

      A porta Ethernet de cobre dupla permite a comunicação entre dispositivos e fornece redundância. Portas de fibra óptica simples ou duplas também estão disponíveis.

    4. 4

      Os protocolos Modbus TCP de várias sessões, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850 oferecem flexibilidade de comunicação.

    5. 5

      As comunicações Mirrored Bits fornecem comunicação rápida e confiável de relé a relé.

    6. 6

      A porta EIA-485 fornece acesso de engenharia rápido e fácil.

    7. 7

      Os botões de trip / fechamento SafeLock no painel frontal são conectados diretamente aos terminais para permitir o controle do disjuntor independente do relé.

    8. 8

      I/O expandida permite aplicações flexíveis.

    9. 9

      A proteção de falta à terra sensível (SEF) detecta com precisão as faltas de terra com baixos valores de corrente.

    10. 10

      A unidade de medição fasorial integrada permite o monitoramento do sistema de energia em áreas amplas.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalhes

  • Comunicação nos protocolos da Norma IEC 61850.
  • Porta de comunicação USB do painel frontal.
  • Botões de trip e close dedicados.
  • Portas Ethernet metálica ou em fibra ótica, simples ou dupla.
  • Porta serial EIA-485.
  • Comunicações Mirrored Bits e monitoramento do perfil de carga.
  • Entradas e saídas digitais adicionais. Pode-se optar por contatos de saída de alta velocidade e alta capacidade de interrupção.
  • Entrada de corrente de neutro de alta sensibilidade não direcional.
  • Entrada de corrente de neutro de alta sensibilidade que proporcional proteção direcional em sistemas de potência aterrados por bobina de Petersen ou por alta impedância, ou não aterrados.
  • Monitoramento de qualidade de energia.
  • Labels configuráveis proporcionam maior facilidade para operadores.
  • Revestimento “conformal coating”: Proteja o equipamento contra ambientes agressivos e contaminantes atmosféricos, como salinidade e umidade.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-351S-5 R518-V3 SEL-351S-5-R518-V3-Z107106-D20250111 30/01/25 ~1250300001 or ~3250300001
SEL-351S-6 R518-V3 SEL-351S-6-R518-V3-Z107106-D20250111 30/01/25 ~1250300001 or ~3250300001
SEL-351S-7 R518-V3 SEL-351S-7-R518-V3-Z107106-D20250111 30/01/25 ~1250300001 or ~3250300001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções