Login
Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Seleção de produtos
SEL-351A
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-351A
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Inglês
Em destaque
SEL-351A Protection System
SEL-9220 Fiber-Optic Adapter for SEL-300 Series Relays
Data Sheets
Inglês
SEL-351A Protection System
Guias de especificação
Inglês
SEL-351A Protection System
SEL-351A Protection System
Manuais de instruções
Inglês
SEL-351A Protection System
Legacy SEL-351A
Tabela de Ajustes
Inglês
SEL-351A DNP Settings Sheets
SEL-351A Modbus Settings Sheets
SEL-351A Settings Sheets
SEL-351A-1 Settings Sheets
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template (A4)
SEL-351, SEL-351A, SEL-351S Configurable Label Instructions
Guia de pedidos
Inglês
SEL-351A Model Option Table
SEL-351A-1 Model Option Table
SEL-351A-1 Phasor Measurement Unit
Downloads relacionados
Inglês
SEL-351A DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-351S/A
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-351A Protection System
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Inglês
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Application Considerations When Applying SEL-351 Series Relays With Auxiliary Trip/Close Pushbuttons on AC Control Circuits
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Applying Directional and Torque Control to Overcurrent Elements in SEL-351 Series Relays
Enabling Sensitive Directional Tripping for Non-Line Protection Applications With SEL-351 Series Relays
Desenhos