Login
Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Seleção de produtos
SEL-351
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-351
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Flyer
Sistema de Proteção SEL-351
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Sistema de Proteção SEL-351
Inglês
SEL-9220 Fiber-Optic Adapter for SEL-300 Series Relays
Data Sheets
Inglês
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
Guias de especificação
Inglês
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
Manuais de instruções
Inglês
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
Legacy SEL-351-5, -6, -7
Legacy SEL-351-0, -1, -2, -3, -4
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Sobrecorrente Direcional e Religamento SEL-351
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Sobrecorrente Direcional e Religamento SEL-351 usado na proteção de bancos de capacitores de 13,8kV
Inglês
SEL-351-5, -6, -7 DNP Settings Sheets
SEL-351-5, -6, -7 Modbus Settings Sheets
SEL-351-5, -6, -7 Settings Sheets
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template (A4)
SEL-351, SEL-351A, SEL-351S Configurable Label Instructions
Guia de pedidos
Inglês
SEL-351 Model Option Table
Downloads relacionados
Inglês
SEL-351 DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-351 Protection System
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-351S/A
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Compreendendo e Utilizando Efetivamente o Protocolo SEL
Mirrored Bits
Inglês
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Understanding Fundamental SEL Relay Settings That Are Needed for Implementing IEEE C37.118 (Synchrophasors) Protocol on an SEL RTAC
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Applying Second Harmonic Blocking in Distribution Relays
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Using
SELogic
Control Equations to Provide a Trip Coil Monitor Alarm in SEL-351, SEL-451, and SEL-751 Relays
Understanding and Testing the Negative-Sequence Directional Element
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Applying Directional and Torque Control to Overcurrent Elements in SEL-351 Series Relays
Enabling Sensitive Directional Tripping for Non-Line Protection Applications With SEL-351 Series Relays
Notas de Aplicação
Inglês
Detect Transformer Inrush and Improve Protection Security on Feeders Using Second-Harmonic Blocking Logic in the SEL-351 and SEL-351S
Artigos técnicos
Inglês
Detection and Isolation of Broken Conductors in Power Distribution Systems: A Key Wildfire Mitigation and Public Safety Strategy
Wildfire Mitigation: Detecting and Isolating Falling Conductors in Midair Using 900 MHz Private LTE at Protection Speeds
Ushering in a New Era of Power Management for a Centenarian Oil Field
Desenhos