html{display:none} SEL-3405 Transceptor de fibra ótica IRIG-B de alta precisão | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3405

Transceptor de fibra ótica IRIG-B de alta precisão

Envie o IRIG-B demodulado com compensação de atraso em até 4 km por cabo de fibra ótica com os transceptores de Fibra Ótica IRIG-B de Alta Precisão SEL-3405.

A partir de

USD 274

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


IRIG-B sobre cabeamento de fibra ótica — converta o IRIG-B demodulado de uma porta DB-9 ou BNC de um relógio (usando cabo adaptador) em fibra, utilizando o SEL-3405T. O SEL-3405R aceita IRIG-B por meio de suas portas de fibra e o envia para uma porta DB-9 ou BNC (usando cabo adaptador).

IRIG-B de um relógio remoto — traga o tempo de um relógio de satélite remoto para a central de controle. Isso é especialmente útil em locais onde a instalação de uma antena não é viável por não haver uma visão clara do céu. Posicione sua antena e relógio onde possam obter um bom sinal de satélite e envie IRIG-B desmodulado com precisão <200 ns para onde for necessário usando o SEL-3405.

IRIG-B para o pátio da subestação — envie IRIG-B demodulado de alta precisão para dispositivos no pátio da subestação para sincrofasores, valores amostrados IEC 61850-9-2 ou outras aplicações de temporização de alta precisão. Configure até três receptores SEL-3405R em um anel para enviar IRIG-B <1 µs para vários dispositivos.

Cabos adaptadores

O SEL-3405 é compatível com qualquer relógio da SEL. Use o SEL-C940 DB-9 para CaboMacho BNC Duplo para conectar o dispositivo a um Módulo de Distribuição SEL-3400 IRIG-B. Use uma conexão BNC para fornecer tempo ao SEL-3400, e outra para energizar o SEL-3405. Use o cabo SEL-C942 DB-9 para BNC Macho para fios estanhados para energizar o dispositivo usando uma Fonte de Energia SEL-9321. Use a conexão BNC para inserir o tempo no dispositivo final ou para receber o tempo de um relógio, e use os fios estanhados para energização.

3405-C940

Detalhes

Alta precisão, sem ajustes

  • Instale o SEL-3405 e sem ajustes, o dispositivo compensará o atraso da propagação na fibra.
  • Apresenta menos de 200 ns de imprecisão, em distâncias de até 4 km.

Isolamento elétrico para sinais IRIG-B

  • Utilizando o SEL-3405 para distribuir os sinais de tempo IRIG-B aumenta a confiabilidade, pois os cabos de fibra ótica são bem menos suscetíveis a EMI/RFI que as conexões de cobre e fornecem um maior isolamento do aumento do potencial de aterramento e outros riscos elétricos.

Reforçado para ambientes de subestação

  • Confie no mesmo projeto e teste de tipo aplicado aos relés de proteção críticos.
  • Empregue em ambientes com uma faixa de temperatura de –40 ° a +85 ° C (–40 ° a +85 ° F).
  • Empregue com confiança em ambientes de extra-alta tensão (EHV).

Kits de montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações de comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.