Fonte de Alimentação: Fonte de Alimentação de 15 Vcc SEL-9322
Linhas de Alimentação e Cabos
- C968—cabo LMR-400 N macho para N macho
- C966—cabo LMR-400 TNC macho para N macho
- C978—cabo Heliax 7/8" N macho para N macho
Antenas e Acessórios Relacionados
- 235-0108—Interna 8" vertical, conector TNC macho
- 240-0105—Acessório para montagem em mastro das antenas omnidirecionais
Antenas de 900 MHz
- 235-0221—Modelo Yagi com ganho de 8.5 dBi de 3 elementos, conector N fêmea
- 235-0220—Modelo Yagi com ganho de 11.1 dBi de 5 elementos, conector N fêmea
- 235-0222—Modelo Yagi com ganho de 14.15 dBi de 11 elementos, conector N fêmea
- 235-0240—Modelo Painel com ganho de 10 dBi, conector N fêmea
- 235-0231—Modelo Omnidirecional com ganho de 2.15 dBi vertical, conector N fêmea
- 235-0232—Modelo Omnidirecional com ganho de 7.15 dBi vertical, conector N fêmea
- 235-0233—Modelo Omnidirecional com ganho de 9.15 dBi vertical, conector N fêmea
Antenas de 2.4 GHz
- 235-0225—Modelo Yagi com ganho de 15 dBi fechada, conector N fêmea
- 235-0228—Modelo Painel com ganho de 19 dBi, conector N fêmea
- 235-0227—Modelo Omnidirecional com ganho de 10 dBi vertical, conector N fêmea
Proteção Contra Surtos
- 200-2004—Protetor contra surtos no rádio com conectores N fêmea
Países
O SEL-3060A e o SEL-3060B são aprovados para uso nos seguintes países:
- Estados Unidos (incluindo o Distrito de Colúmbia, Porto Rico, Guam, Samoa Americana e as Ilhas Virgens Americanas)
- Canadá
- Colômbia
- México
O SEL-3060A é também aprovado para uso em Trinidad e Tobago.
O SEL-3060B é também aprovado para uso na Austrália e Nova Zelândia.