html{display:none} SEL-3031 Transceptor de rádio serial | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3031

Transceptor de rádio serial

O SEL‑3031 é um rádio de dados seriais de 915 MHz, ISM, que suporta os modos operacionais ponto-a-ponto (P2P) e ponto-a-multiponto (P2MP). No modo P2P, o SEL‑3031 suporta três portas de dados seriais em um canal de rádio. As portas são completamente independentes e suportam uma mistura de protocolos, incluindo DNP3, Modbus, comunicações Mirrored Bits, Fast Message da SEL, ASCII simples e muito mais. No modo P2MP, um rádio mestre de um canal se comunica com vários rádios remotos para controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) ou outras aplicações de coleta de dados. A tecnologia Hop-Sync da SEL otimiza o pareamento de rádios aplicados como múltiplos links ponto a ponto ou como repetidores ativos. O SEL-3031 é um dispositivo de baixa potência que usa menos de 5 W na versão de montagem em parede, permitindo que seja incorporado aos controles do religador, como o SEL-651R. Uma versão padrão 1 RU de montagem em rack alto também está disponível, tudo apoiado pela garantia mundial de dez anos do produto, sem questionamentos, oferecida pela SEL.

Acessórios SEL-3031

A partir de

USD 1.390

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Teleproteção da linha de energia–Utilize a teleproteção assistida por comunicação em vez da proteção escalonada local para acelerar o tempo de operação de falhas da Zona 2 de 20–40 ciclos elétricos para 2–4 ciclos. Transfira comandos de controle com uma latência típica de 5,5 milissegundos com as comunicações Mirrored Bits da SEL.

Automação/Restauração de distribuição elétrica–Restaure rapidamente o serviço de distribuição e melhore a disponibilidade do sistema usando os rádios SEL-3031 para se comunicar com os controles do religador e outros dispositivos.

Aplicativos independentes por meio de um link de rádio–Comunique-se simultaneamente com até três portas independentes e protocolos em operação (P2P). Uma aplicação típica é configurar uma porta para teleproteção ou controle de alta velocidade, outra para SCADA e uma para acesso de engenharia.

Conexão de geração distribuída–Forneça comunicações de baixo custo para aplicações anti-ilhamento entre a rede da concessionária de energia elétrica e o local de geração distribuída. Atribua um dos demais canais seriais para a concessionária de energia elétrica SCADA e um para o produtor independente de energia SCADA.

Acesso de engenharia–Gerencie definições, recupere relatórios de eventos oscilográficos e sequenciais, colete dados de diagnóstico ou dados de gerenciamento de ativos e acesse outros relatórios de "dados não operacionais".

Sincrofasores do sistema elétrico –Melhore a conscientização situacional e a utilização de ativos com a medição do sincrofasor IEEE C37.118. Agregue informações dos sincrofasores de todo o seu sistema para entender as tendências do sistema, para tomar decisões com base na medição do estado em vez de apenas estimar o estado e ajudar na análise pós-evento.

E/S remota da refinaria e da usina–Monitore locais distantes da usina principal quando não for viável estender as redes da usina com fio. Exemplos incluem locais de carregamento e descarga de água, torres de resfriamento e instalações de carregamento e armazenamento.

SCADA–Obtenha informações e realize controle com sites remotos via Rádios SEL-3031 operando em modo. Ou, no modo P2P, onde um canal é usado para teleproteção ou automação de distribuição, use outro canal como um link multidrop SCADA, transmitido por links P2P ou como um caminho de backup para SCADA se uma conexão primária SCADA estiver fora de serviço.

Segurança–Evite a espionagem e o controle não autorizado instalando uma placa de criptografia FIPS 140-2 validada opcional, para autenticação de sessão e tecnologia avançada de criptografia (AES) de 256 bits.

Pareamento de rádios– Implemente repetidores ativos altamente disponíveis e vários links de rádio em sites mestres através da tecnologia Hop-Sync da SEL. Quando há múltiplos rádios no mesmo local, a transmissão de um rádio pode facilmente afetar os sinais mais fracos (a partir de uma distância de até 35 quilômetros) que um rádio localizado nas proximidades está tentando receber. Ao sincronizar o pareamento de rádios para que todos eles transmitam ao mesmo tempo, nenhum desses rádios pareados transmitirão enquanto qualquer um deles estiver recebendo sinais.

Detalhes

Modos duplos de operação de rádio fornece flexibilidade
Obtenha informações SCADA de locais remotos com operação de rádio P2MP ou transfira rapidamente comandos críticos de controle e proteção com operação de rádio P2P de baixa latência.

Três portas em um rádio reduz custos
No modo P2P, comunique-se simultaneamente com até três portas independentes e protocolos (IPP). Nas concessionárias de energia elétrica, por exemplo, entre a geração distribuída e o ponto de acoplamento comum, utiliza-se um canal para teleproteção, outro para a concessionária de energia elétrica SCADA, e um para a IPP SCADA. Da mesma forma, em operações de petróleo e gás, controle e monitore a infraestrutura remota de suas instalações, incluindo terminais de petróleo, tanques de armazenamento, abastecimento e saídas de água, terminais de oleodutos, torres de resfriamento e muito mais.

Latência baixa permite o controle rápido
Transfira comandos de controle com uma latência típica de 5,5 milissegundos com comunicações Mirrored Bits da SEL.

Uma segurança forte previne ataques
Proteja os dados críticos e impede ataques maliciosos com placa de criptografia opcional, usando autenticação de sessão e tecnologia AES forte de 256 bits.

Rádio resistente que opera em condições extremas
Projetado, construído e testado para operação sem problemas em condições extremas de temperatura, interferência eletromagnética, impacto e vibração.

A ausência de licenciamento reduz atrasos e despesas
Opera na faixa ISM de 915 MHz, livre de licença, para projetos dentro do prazo e do orçamento.

Tempo preciso simplifica a análise
Sincronize o relógio interno com o IRIG-B para registros de eventos marcados com tempo precisamente.

Estudo de caminho de link do rádio
A SEL fornece relatórios de estudo de caminho de link do rádio para até cinco rádios gratuitamente para o uso planejado dos rádios SEL. Os clientes coletam as informações iniciais de planejamento para apoiar o estudo. O estudo de caminho dá um alto grau de confiança de que o link funcionará quando instalado.

Para redes com mais de cinco rádios ou um projeto e implementação completos do sistema, a SEL oferece um serviço por uma taxa através dos Serviços de Engenharia da SEL.

Países

O SEL-3031 é aprovado para uso pelos governos dos seguintes países:

  • Argentina
  • Brasil (número de peça começando somente com 30311)
  • Canadá
  • México
  • Estados Unidos (incluindo o Distrito de Colúmbia, Porto Rico, Guam, Samoa Americana e as Ilhas Virgens Americanas)

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-3031 R104 003 6.6.0.0

Vídeos

Communication Made Easy Over Difficult Terrain

Co-op Expands Comms Network

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-3031 R104 SEL-3031-R104-V0-Z003001-D20111228 30/12/11 1113640001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-3031 R104 003 6.6.0.0

Manuais de instruções