html{display:none} SEL-2902 Painel Adaptador RJ45 para DB-9 - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

Especificações

Conectores

16 conectores DB-9 fêmea, blindados
16 conectores RJ45, blindados

Dimensões

Configuração Mínima de Montagem em Rack: 19" L × 7" P × 3,47" A
Configuração Máxima de Montagem em Rack: 19" L × 11" P × 3,47" A
Configuração de Montagem em Superfície: 19" L × 1,505" P × 3,47" A

Torque do Parafuso de Ajuste

5 a 7 pol-lb.

Umidade Relativa

5% a 95% sem condensação

Faixa de Temperatura Operacional

–40° to +85°C (–40° to +185°F)