html{display:none} SEL-2902 Painel Adaptador RJ45 para DB-9 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2902

Painel Adaptador RJ45 para DB-9

Em breve

Adapte facilmente as portas RJ45 aos conectores DB-9 usando o painel do adaptador SEL‑2902. O SEL‑2902 permite que você mantenha os cabos seriais e transceptores existentes ao migrar de um Processador de Comunicações SEL‑3530 RTAC ou SEL‑2020/2030/2032 para as plataformas computacionais da série SEL‑3300.

A partir de

USD 330

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Opções Flexíveis de Montagem – Opções de montagem em rack, superfície e trilho DIN estão disponíveis para suportar vários tipos de instalações. O SEL‑2902 fornece uma plataforma de montagem sólida para transceptores seriais SEL.

Profundidade ajustável para retrofits mais convenientes – O SEL‑2902 é ajustável em incrementos de uma polegada de 7 a 11 polegadas de profundidade. Combinar a profundidade de outros dispositivos SEL significa que os cabos de comunicação existentes não precisam ser substituídos ou redirecionados.

Gerenciamento de Cabos – Mantenha os cabos presos e bem organizados. O SEL‑2902 inclui abas de montagem compatíveis com a maioria dos suportes de gerenciamento de cabos de terceiros com montagens em rack de 19 polegadas.

Características

    1. 1

      2U, montagem em rack de 19 polegadas

    2. 2

      Ajustes de profundidade de 7 a 11 polegadas

    1
    2
    1. 1

      Portas blindadas RJ45

    2. 2

      Portas DB-9 fêmea blindadas

    3. 3

      Parafuso de aterramento

    4. 4

      Abas de montagem para suportes de gerenciamento de cabos

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Portas RJ45 blindadas

    2. 2

      Portas DB-9 fêmea blindadas

    3. 3

      Parafuso de aterramento

    4. 4

      Abas de montagem para instalação em superfície ou montagem opcional de trilho DIN

    1
    2
    3
    4

Detalhes

Opção de montagemAplicações-alvoKits de acessórios
Montagem em rack de 19 polegadasO SEL-2020/2030/2032 e o SEL-3530 se adaptam a uma instalação SEL-3350 para manter os cabos de comunicações seriais*Cabos Ethernet de 30 cm (Qtd.: 16) 
Montagem em SuperfícieNovas instalações que usam transceptores seriais SEL ou instalações com restrições de montagem ou requisitos de montagem remota
Instalações que exigem ou preferem montagem em trilho DIN
Kit de montagem em trilho DIN

*Inclui abas de montagem para suporte de gerenciamento de cabos

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.