html{display:none} SEL‑2894 Conversor de interface | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2894

Conversor de interface

Transfira as comunicações Mirrored Bits da SEL via um link de fibra ótica IEEE C37.94 através de um multiplexador de comunicações. Ou converta outros links seriais EIA-232 em links de fibra ótica IEEE C37.94 para melhorar a segurança, a integridade do sinal e distâncias mais longas.

A partir de

USD 507

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Interface EIA-232 para fibra ótica  interface de dispositivos EIA-232 assíncronos com redes síncronas através de multiplexadores ou comutadores de transferência compatíveis com IEEE C37.94. O padrão IEEE C37.94 fornece comunicações transparentes plug-and-play entre dispositivos de teleproteção e multiplexador de diferentes fabricantes. O SEL-2894 usa ótica de comprimento de onda de 850 nm.

Comunicações Mirrored Bits da SEL — conecte o SEL-2894 a qualquer relé com comunicações Mirrored Bits e transporte a taxas de dados de 300 a 19200 bps com menos de 375 µs de atraso, consecutivamente.

Proteção e segurança  instale conexões de fibra ótica para isolar as comunicações do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica.

Características

    1. 1

      EIA-232 Connection

    2. 2

      LED Indicators

    3. 3

      IEEE C37.94 Fiber-Optic Connection

    1
    2
    3

Detalhes

Comunicações de alta velocidade
O SEL-2894 tem latência muito baixa, adicionando apenas 375 µs de atraso consecutivo. Funciona com sinais EIA-232 de 300 bps a 19.200 bps.

Três indicadores de LED
LEDs TX e RX verdes mostram estados da fibra ótica de entrada e de saída. Um LED de alarme amarelo padrão indica um problema de transmissão.

Referência de tempo selecionável
Um interruptor seletor lateral no SEL-2894 configura o relógio interno tanto para referência de tempo externa ou interna.

Fonte de alimentação flexível
O conversor se conecta diretamente a uma porta serial padrão de 9 pinos e recebe energia diretamente no Pino 1, de modo que nenhuma energia externa é necessária quando usado com relés da SEL. O conversor também pode receber energia de uma fonte externa quando conectado a outros dispositivos.

Kits de montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações de comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções