html{display:none} SEL‑2890 Transceptor de Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2890

Transceptor de Ethernet

Adicione a conectividade Ethernet a um dispositivo da SEL usando sua porta serial EIA-232.

A partir de

USD 289

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Troca do link serial  troque linhas de comunicação alugadas ou discadas ou adicione comunicações Ethernet a locais onde outros tipos de comunicação são proibitivos. Use tunelamento serial para um link serial virtual através da rede.

Acesso Ethernet a dispositivos seriais  acesse dispositivos com portas seriais por meio de protocolos da Internet em uma rede Ethernet padrão. Simplifique o acesso ao terminal e economize tempo de engenharia usando as caixas de diálogo do terminal Telnet para ASCII. Simplifique e controle o acesso a dados com uma página da web em sua rede privada.

Relatórios automáticos de eventos por e-mail  envie alertas por e-mail com base em mensagens automáticas de um dispositivo host do relé da SEL para melhorar o atendimento ao cliente. Configure o transceptor para se comunicar automaticamente com um servidor de Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) disponível em uma rede de operações.

Tunelamento DNP3  tunelamento econômico de tráfego DNP3 baseado em série em uma rede Ethernet existente. Basta conectar um transceptor aos serial DNP3 principal e serial DNP3 cliente, e definir os ajustes do DNP3.

Detalhes

Conecta a porta EIA-232 à conexão Ethernet 10BASE-T


Alimentado por 5 Vcc no conector EIA-232

  • Receba energia através de um jumper na maioria das portas seriais do dispositivo da SEL.
  • Forneça energia através de um cabo SEL-C642 para uso com PC ou outros dispositivos.

Reforçado para ambientes de subestação

  • Confie no mesmo projeto e teste de tipo aplicado aos relés de proteção críticos.
  • Empregue em ambientes com uma faixa de temperatura de –40° a +85°C (–40° a +185°F).

Hospeda dados Telnet ASCII com servidor web incorporado

  • Acesse dados do relé com o software do navegador da web em sua rede privada.
  • Use a página da web padrão incluída que está hospedada no SEL-2890.
  • Faça upload, personalize e faça o download da página da web usando FTP.

Permite a configuração de um PC usando o software de emulação de terminal e cabo de configuração SEL-C642

  • Configure parâmetros de endereçamento de rede.
  • Ative/desative recursos.

Envia e-mail automaticamente

  • Melhore o atendimento ao cliente enviando mensagens para notificação e registro rápidos.
  • Especifique o endereço através de ajuste.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2890 R108 SEL-2890-R108-V0-Z003003-D20190503 15/05/19 ~3191350001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções