html{display:none} SEL‑2886 Conversor de interface EIA-232 para EIA-485 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2886

Conversor de interface EIA-232 para EIA-485

Conecte dispositivos EIA-232 a uma rede EIA-485 com conversores de interface SEL-2886 EIA-232 a EIA-485, com operação em uma ampla variedade de taxas de dados, opções selecionáveis por interruptor de controle para controlar o transmissor e opções para fornecer energia por meio de um pino de alimentação no conector de dados ou por meio de uma tomada separada.

A partir de

USD 193

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Interface EIA-232 para EIA-485 — conecte um dispositivo que tenha uma porta EIA-232 a uma rede EIA-485 para se comunicar com DNP3 ou Modbus.

Fácil Aplicação  selecione os modos de operação (EIA-422, RTS ou SDC), ligue e desligue o transmissor e controle o modo de eco. O SEL-2886 recebe alimentação de 5 Vcc da porta EIA-232 do dispositivo host ou de um adaptador externo através de um conector.

Segurança Melhorada  forneça isolamento para 1.500 Vrms.

Detalhes

Opções de alimentação flexíveis
Use pinos de alimentação na porta EIA-232 do dispositivo host ou forneça energia através do conector de alimentação.

Maior segurança
Forneça isolamento para 1.500 Vrms.

Compacto
Conecte diretamente em um conector DB-9.

Fácil aplicação
Use switches (DIP) para selecionar modos de operação para ligar e desligar o transmissor e para controlar o modo de eco.

Qualidade da subestação
Confie em uma faixa de temperatura operacional de –40º a +85ºC (–40º a +185ºF).

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções