html{display:none} SEL‑2831 Transceptor/Modem de Fibra Ótica Monomodo | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2831

Transceptor/Modem de Fibra Ótica Monomodo

Aumente a segurança, a integridade do sinal e a confiabilidade usando duas fibras óticas, ao invés de cabos, para transferir dados seriais bidirecionais usando fibra óptica monomodo. Indicado para instrumentação, proteção, automação e outras aplicações que se beneficiam de conexões econômicas de fibra ótica com comprimento de 16 até 110 quilômetros.

A partir de

USD 714

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Link de Fibra Ótica—Conecte um par de transceptores e um Cabo de fibra ótica monomodo SEL-C809 com conectores ST para comunicação EIA-232 entre dispositivos em um link de fibra ótica. Crie um link de 16 a 110 km com os Transceptores de Fibra Ótica SEL-2831.

Taxas Rápidas de Dados—Transfira dados a taxas de até 40 kbps.

Comunicações Seguras e Protegidas—Instale conexões de fibra ótica para isolar as comunicações do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica.

Detalhes

Link de Fibra Ótica—Conecte um par de transceptores e um cabo de fibra ótica monomodo SEL-C809 com conectores ST para obter comunicação EIA-232 entre dispositivos por meio de um link de fibra ótica. Crie um link de 1 m a 23 km de comprimento usando os transceptores de fibra ótica SEL-2829, de 16 a 80 km com os Transceptores de Fibra Óptica SEL-2830 ou de 16 a 110 km com os Transceptores de Fibra Óptica SEL-2831.

Taxas Rápidas de Dados—Transfira dados a taxas de até 40 kbps.

Comunicações Seguras e Protegidas—Instale conexões de fibra ótica para isolar as comunicações do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica.

Kits de Montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações com comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.