html{display:none} SEL-2815 Transceptor/Modem de Fibra Ótica | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2815

Transceptor/Modem de Fibra Ótica

Aumente a segurança, a integridade do sinal e a confiabilidade usando duas fibras óticas, em vez de cabos, para transferir dados seriais bidirecionais. Indicado para instrumentação, proteção, automação e outras aplicações que se beneficiam de links de fibra ótica econômicos com comprimento de 2 até 15 quilômetros.

A partir de

USD 357

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Link de Fibra Ótica—Conecte um par de transceptores e um cabo de fibra ótica SEL-C808 multimodo de núcleo de 62,5/125 µm com conectores ST para gerar comunicação EIA-232 entre dispositivos através de um link de fibra ótica. Crie um link de 2 a 15 km com os Transceptores de Fibra Ótica SEL-2815.

Taxas Rápidas de Dados—Com o SEL-2815, transfira dados a taxas de até 40 kbps.

Comunicações Seguras e Protegidas—Isole as conexões de comunicação do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica.

Detalhes

Comunicação de Fibra Ótica Flexível de Longo Alcance
Envie dados seriais de 2 a 15 quilômetros usando fibra ótica multimodo com conectores ST padrão. Use taxas de dados de 0-40.000 bits por segundo.

Aplicação Fácil
Conecte o transceptor/modem diretamente em um conector serial padrão de 9 pinos (DB-9). Não requer nenhuma montagem especial. Recebe energia do dispositivo host por meio do conector; nenhuma fonte de alimentação separada ou fiação de alimentação é necessária. Solicite transceptores/modems com conectores DB-9 macho ou fêmea. Use a chave para selecionar configurações de pinos padrão DCE ou DTE e elimine a necessidade de adaptadores. Transmite pulsos de luz contínuos para testes mais simples com um medidor ótico. Instale com cabos de fibra com terminações pré-montadas ST.

Transferência de Dados Segura e Confiável
Taxa máxima de erro de bit (BER) de 10-9. Bem menos suscetível a EMI/RFI do que links de cobre. A tecnologia de Laser de Emissão por Superfície de Cavidade Vertical (VCSEL) fornece isolamento de componentes e baixo consumo de energia.

Maior Segurança
Produto a laser Classe 1 seguro para os olhos. Proporcione melhor isolamento do aumento de potencial do aterramento e outros riscos elétricos, em comparação com as conexões de cobre.

Kits de Montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações com comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.