html{display:none} SEL-2812 Transceptores de fibra ótica com IRIG-B | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2812

Transceptores de fibra ótica com IRIG-B

Aumente a segurança, a integridade do sinal e a confiabilidade usando duas fibras óticas em vez de cabos para transferir dados seriais bidirecionais mais um sinal de sincronização de tempo IRIG-B. Indicado para instrumentação, proteção, automação e outras aplicações que se beneficiam de conexões econômicas de fibra ótica de até 4 km de comprimento.

A partir de

USD 289

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Link de fibra ótica — conecte um par de transceptores e um cabo SEL-C808 multimodo de fibra ótica de núcleo 62,5/125 µm com conectores ST para comunicação EIA-232 entre dispositivos através de um link de fibra ótica. Crie um link de 1 m a 4 km de comprimento usando os transceptores de fibra ótica SEL-2812 com IRIG-B.

Taxas rápidas de dados — com o SEL-2812, transfira dados a taxas de até 115 kbps. O SEL-2812 transfere dados e códigos de tempo IRIG-B.

Comunicações seguras e protegidas — isole as conexões de comunicação do aumento do potencial de terra e da interferência elétrica. O SEL-2812 também possui uma opção para pintura isolante, que fornece uma proteção adicional contra os efeitos de contaminantes químicos do ar, nas placas de circuito impresso.

Detalhes

Transfira dados e sincronize tempo economicamente
Use taxa de dados de até 115,2 kbps para ter um link serial full duplex com até 4 km de fibra ótica multimodo. Use os mesmos transceptores/modems e fibras para transferir simultaneamente código de tempo IRIG-B simplex.

Aplicação fácil
Conecte o transceptor/modem diretamente a um conector serial padrão de 9 pinos (DB-9). Não requer nenhuma montagem especial. O SEL-2812 recebe energia do dispositivo host por meio do conector; nenhuma fonte de alimentação separada ou fiação de alimentação é necessária. Utiliza conectores ST populares e não requer jumpers ou ajustes.

Aumente a confiabilidade das comunicações
Indicado para ambientes físicos e elétricos adversos. O SEL-2812 é muito menos suscetível a EMI/RFI do que os links de cobre, com uma taxa de erro de bit máxima de 10-9.

Maior segurança
Proporcione melhor isolamento do aumento do potencial de terra e outros riscos elétricos em comparação com as conexões de cobre. O SEL-2812 é um produto a laser Classe 1, seguro para os olhos.

Kits de montagem

Use um kit de montagem de transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações com comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.