html{display:none} SEL-2810 Transceptores de Fibra Ótica com IRIG-B | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2810

Transceptores de Fibra Ótica com IRIG-B

Aumente a segurança, a integridade do sinal e a confiabilidade usando duas fibras ópticas em vez de cabos para transferir dados seriais bidirecionais mais um sinal de sincronização de tempo IRIG-B. Indicado para instrumentação, proteção, automação e outras aplicações que se beneficiam de links econômicos de fibra ótica com até 5 quilômetros de comprimento.

A partir de

USD 192

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Link de Fibra Ótica — estabeleça a comunicação EIA-232 entre os dispositivos por meio de um link de fibra ótica, de 1 a 500 metros de comprimento, conectando um par de transceptores e um cabo de fibra ótica SEL-C805 multimodo de núcleo 200 µm com conectores com pino V.

Proteção e Segurança — instale conexões de fibra óptica para isolar as comunicações do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica. Transmite luz visível (650 nm) para fazer uma fácil inspeção.

Taxas de Dados Rápidas — transfira dados a taxas de até 40 kbps com menos de 15 µs de atraso usando o Transceptor de Fibra Ótica SEL-2800 ou use o Transceptor de Fibra Ótica SEL-2810 com IRIG-B para transferir dados e códigos de tempo IRIG-B a taxas de até 20 kbps com menos de 50 µs de atraso.

Detalhes

Comunicação de Fibra Ótica de Baixo Custo
Use taxas de dados de 0 a 20.000 bits por segundo para um link serial full duplex com até 500 metros de fibra ótica multimodo. Use os mesmos transceptores/modems e fibras para transferir simultaneamente código de tempo IRIG-B simplex.

Aplicação Fácil
Conecte o transceptor/modem diretamente em um conector serial padrão de 9 pinos (DB-9). Não requer nenhuma montagem especial. Recebe energia do dispositivo host por meio do conector; nenhuma fonte de alimentação separada ou fiação de alimentação é necessária. Transmite luz visível (650 nm) para fazer uma fácil inspeção. Um par de fibras controla o link de dados serial duplex e link de código de tempo IRIG-B simplex. Não requer jumpers ou ajustes.

Transferência de Dados Segura e Confiável
Bem menos suscetível a EMI/RFI do que conexões de cobre.

Maior segurança
Fornece um melhor isolamento do aumento do potencial de aterramento e outros riscos elétricos em comparação às conexões de cobre.

Kits de Montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações com comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.