html{display:none} SEL-2800 Transceptores de fibra ótica | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2800

Transceptores de fibra ótica

Aumente a segurança, a integridade do sinal e a confiabilidade usando fibra ótica, ao invés de fiação na instrumentação em aplicações de proteção, automação e outras que se beneficiam de links de fibra ótica econômicos de até ½ quilômetro de comprimento.

A partir de

USD 151

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Link de fibra ótica  estabeleça a comunicação EIA-232 entre os dispositivos por meio de um link de fibra ótica, de 1 a 500 metros de comprimento, conectando um par de transceptores e um cabo de fibra ótica SEL-C805 multimodo de núcleo 200 µm com conectores com pino V.

Taxas de dados rápidas transfira dados a taxas de até 40 kbps com menos de 15 µs de atraso usando o Transceptor de Fibra Ótica SEL-2800 ou use o Transceptor de Fibra Ótica SEL-2810 com IRIG-B para transferir dados e códigos de tempo IRIG-B a taxas de até 20 kbps com menos de 50 µs de atraso.

Proteção e segurança  instale conexões de fibra ótica para isolar as comunicações do aumento de potencial do aterramento e da interferência elétrica. Tanto o SEL-2800 quanto o SEL-2810 emitem um alarme com uma luz vermelha visível (650 nm), permitindo uma solução de problemas visual simples.

Detalhes

Comunicação de fibra ótica de baixo custo
Envie dados seriais em 500 metros usando fibra ótica multimodo com conectores com pino V padrão. Use taxas de dados de 0-40.000 bits por segundo.

Aplicação fácil
Conecte o transceptor/modem diretamente em um conector serial padrão de 9 pinos (DB-9). Não requer nenhuma montagem especial. Recebe energia do dispositivo host por meio do conector; nenhuma fonte de alimentação separada ou fiação de alimentação é necessária. Transmite luz visível (650 nm) para fazer uma fácil inspeção. Não requer jumpers ou ajustes.

Transferência de dados segura e confiável
Bem menos suscetível a EMI/RFI do que links de cobre.

Maior segurança
Fornece um melhor isolamento do aumento do potencial de aterramento e outros riscos elétricos em comparação com as conexões de cobre.

Kits de montagem

Use um Kit de Montagem de Transceptor da SEL e um cabo adaptador ao conectar o transceptor a IEDs com um conector serial macho RJ-45 ou quando a profundidade de montagem for um problema (por exemplo, em aplicações com comutador). Os kits a seguir fornecem uma forma simples e segura de montar remotamente o transceptor longe do conector do host:

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.