html{display:none} SEL-2731 Switch Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2731

      Switch Ethernet

      O SEL-2731 é um Switch Ethernet gerenciável por Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) e tecnologia operacional (TO) de redes definida por software (SDN), otimizado para ambientes TO, compatível com aplicações de infraestrutura crítica – incluindo redes IEC 61850, redes Ethernet com classe de proteção, acesso de engenharia, SCADA e sistemas de controle de processos. Ele foi projetado para ciclos de vida estendidos do produto e alta confiabilidade, mesmo nas condições ambientais mais adversas normalmente encontradas em concessionárias de energia elétrica e aplicações industriais, e acompanha nossa garantia de dez anos líder do setor.

      Opções de transceptor SFP

      A partir de

      USD 3.240

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Monte seu switch de 24 portas perfeito — escolha entre opções de cobre ou Small Form-Factor Pluggable (SFP) em oito portas de 1 Gbps/100 Mbps e dezesseis portas de 100 Mbps. Misture e combine tipos de portas em grupos de quatro. O switch SEL-2731 oferece opções de montagem flexíveis e fontes de alimentação duplas de amplo alcance. Ele é compatível com SFPs de fibra da SEL e de outros fabricantes com um orçamento de energia generoso.

      Prepare seu sistema para o futuro — encomende o SEL-2731 com tecnologia de plano de controle baseada em RSTP ou SDN TO. Com uma simples atualização de firmware, você pode converter em campo entre RSTP e SDN TO.

      Sincronize o tempo na LAN com precisão — o SEL-2731 é um relógio de protocolo de Tempo de Precisão (Precision Time Protocol – PTP), compatível com o perfil do sistema de potência IEEE C37.238-2017 para garantir a sincronização de tempo de submicrossegundos dos dispositivos finais.

      Operação em ambientes adversos — o SEL-2731 foi projetado sem ventiladores ou outras peças móveis, aumentando sua vida útil operacional. Ele foi construído e testado para operação confiável em ambientes extremos, atendendo ou excedendo as normas IEEE 1613 (Classe 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicação em subestações de energia elétrica.

      RSTP

      Simplifique o Comissionamento da Rede — a instalação e configuração do SEL-2731 são bastante simples. Você pode configurar facilmente mensagens prioritárias com VLANs, o que garante a transmissão de mensagens IEC 61850 GOOSE e tráfego diferencial atual para IEDs enquanto segmenta o tráfego de proteção, controle e automação. Atualize as configurações através de uma interface de web segura ou importando arquivos de configuração. O uso dos arquivos de configuração facilita os backups e a restauração.

      Preserve a integridade de sua rede — use um protetor do tipo BPDU Bridge Protocol Data Unit no SEL-2731 para evitar extensões de rede não autorizadas. Forneça autenticação central com o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou autenticação de um ou dois fatores com RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Proteja a saturação do cliente com limitação de taxa.

      Segmente e monitore facilmente uma topologia de rede flexível — use qualquer uma das 4.094 VLANs disponíveis para conexões de switch com o SEL-2731. Monitore configurações VLAN com gráficos fáceis de ler. Monitore o status através do Syslog e do SNMP (Simple Network Management Protocol).

      SDN TO

      Crie uma segurança de rede mais forte — controle exatamente o que é permitido em sua rede. Os softwares SEL-2731 e Controlador de Fluxo de Redes Definidas por Software SEL-5056 têm uma arquitetura de negação por padrão e oferecem inspeção de pacotes em múltiplas camadas em cada hop. Apenas os pacotes que correspondem aos fluxos de comunicações autorizados são encaminhados; todos os outros são descartados ou enviados para seu sistema de detecção de intrusões. A SDN TO também proporciona mais segurança cibernética aos sistemas, eliminando recursos de rede existentes e propensos a ataques, como tabelas de controle de acesso de mídia (MAC), RSTP, multicast e broadcast.

      Melhore o desempenho de failover — projete proativamente o tráfego de sua rede com a SDN TO. Essa solução traz mais precisão e previsibilidade para redes de infraestrutura crítica, suportando de forma confiável até mesmo os sinais de sistema de controle mais exigentes, como os Valores Amostrados (Sampled Values). O tempo de failover é inferior a 100 μs – duas ordens de magnitude mais rápido do que as tecnologias de sistemas de rede existentes podem alcançar. E como não há portas bloqueadas para RSTP, você pode usar todas as portas SEL-2731 para fluxos de comunicação.

      Simplifique a coleta de dados NERC CIP — use o SEL-2731 para estabelecer controles de segurança inline, não sujeitos a contornos de segurança para portas e serviços. Use o SEL-2731 e o software controlador de fluxo com o aplicativo SEL Flow Auditor para automatizar a coleta e o relatório de informações do NERC CIP-007-6 R1.1 sem varreduras perigosas ou visitas onerosas em campo, que aborda o gerenciamento de segurança do sistema de portas abertas e serviços em ativos cibernéticos.

      Centralize a configuração e as atualizações da rede — gerencie sua rede e não switches pontuais. O software controlador de fluxo centraliza a configuração da rede e todas as alterações nela, eliminando a necessidade de atualizar configurações em switches pontuais.

      Características

        1. 1

          LEDs para status geral do dispositivo.

        2. 2

          LEDs indicam o status de cada fonte de alimentação.

        3. 3

          LEDs tricolores indicam o status de cada porta Ethernet.

        4. 4

          Etiqueta configurável.

        5. 5

          Porta Ethernet para acesso de engenharia local.

        6. 6

          Selecione entre opções de montagem em painel, superfície ou rack.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Oito portas Ethernet de 1.000 Mbps/100 Mbps e dezesseis portas Ethernet de 100 Mbps que aceitam conexões de cobre ou SFP

        2. 2

          Contato de alarme formato C

        3. 3

          Opções de fonte de alimentação redundante

        1
        2
        3

      Detalhes

      Robusto
      O SEL-2731 foi projetado, construído e testado para operação confiável em condições extremas. Ele atende ou excede os padrões IEEE 1613 (Classe 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicação em subestações de energia elétrica e tem uma faixa de temperatura especificada de -40 a +85 ºC (-40 a +185 ºF).

      Confiável
      O SEL-2731 pode ser equipado com uma fonte de alimentação simples ou dupla em alta ou baixa tensão. Uma fonte de alimentação dupla permite a conexão simultânea à fonte de energia primária e de backup. Isso garante que uma única falha na fonte de energia não possa resultar em perda de serviço.

      Opções de porta flexíveis e de alta largura de banda
      Todas as 24 portas podem ser encomendadas como gaiolas de cobre 100/1000BASE-T ou SFP. Misture e combine tipos de portas em grupos de quatro para criar o switch perfeito. O SEL-2731 aceita qualquer SEL SFP, assim como SFPs de terceiros operando em 100 ou 1000BASE.

      Qualidade de serviço
      O SEL-2731 fornece gerenciamento flexível de configuração de prioridade de tráfego através de quatro filas de prioridade Round Robin Ponderado (Weighted Round Robin – WRR) 8:4:2:1.

      Sincronização de tempo
      O SEL-2731 oferece suporte de relógio transparente PTP para o perfil de potência IEEE C37.238-2017 e sincronização de comutador através do Protocolo de Tempo para Redes (Network Time Protocol – NTP).

      Confiável
      A SEL fabrica todos os switches nos Estados Unidos e oferece garantia mundial de dez anos para o produto.

      RSTP

      Fácil de usar e administrar
      A função de interligação automática permite que o SEL-2731 se conecte automaticamente a dispositivos de terceiros na rede. A interface de gerenciamento na web foi projetada para facilitar a realização de tarefas comuns, como configurar segmentação de rede usando VLANs. Espelhe qualquer seleção de portas para integração com um sistema de detecção de intrusão. Defina as configurações online através da interface web segura ou offline para implementação posterior. O acesso à interface web HTTPS pode ser gerenciado de forma centralizada via LDAP ou RADIUS.

      Seguro
      Recursos de segurança abrangentes, como SNMPv3, HTTPS, LDAP, Syslog e RADIUS, garantem que apenas usuários autorizados tenham acesso ao switch. Os registros detalhados mostram todos que acessaram o switch e qualquer ação realizada.

      Estável
      O BPDU Guard evita que alterações indesejadas afetem a rede. A limitação da taxa de porta ajuda a evitar que tempestades de transmissão, multicast ou unicast Ethernet interrompam as operações de rede.

      SDN TO

      SDN oferece segurança cibernética de confiança zero
      O SEL-2731 fornece controle de acesso à rede com negação por padrão e gerenciamento de comunicações seguras, protegendo o plano de controle com OpenFlow 1.3 sobre o protocolo Transport Layer Security (TLS).

      Compatível com IEC 61850
      O software controlador de fluxo SEL-5056 pode importar arquivos SCD IED 61850 e automatizar o provisionamento de rede.

      Operações confiáveis e rápida restauração de faltas
      O SEL-2731 é compatível com IEC 61850-3 e IEEE 1613. Ele mantém a configuração do fluxo durante os ciclos de potência, mesmo quando o controlador de fluxo está offline. Ele também resolve faltas na rede em menos de 1 milésimo de segundo.

      Fácil de usar
      O SEL-2731 aceita interfaces de orquestração para provisionamento de circuitos ponta a ponta, comissionamento automatizado e vários modos de LED para fácil resolução de problemas no local.

      Consciência situacional
      O SEL-2731 integra-se ao software controlador de fluxo para fins de configuração central, gerenciamento de alterações, diagnóstico operacional e estatísticas de telemetria.

      Registro e diagnóstico
      Gere e envie eventos de registro usando o Syslog. Escolha a entrega UDP ou TLS/TCP para suas mensagens Syslog.

      Transceptores SFP
      A SEL qualificou uma variedade de transceptores SFP que atendem às especificações ambientais e de temperatura exigidas dos produtos SEL.

      Opções de transceptor SFP

      Opções de montagem
      O SEL-2731 está disponível em pacotes de hardware para montagem em painel, montagem em superfície e montagem em rack.

      Versão mínima do software

      Vídeos

      Construa a melhor rede de comunicação com SDN

      How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

      How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

      Video Playlists

      Comissionamento SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Configuração de Comunicação SDN

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Gestão e Resolução de Problemas SDN

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      Versões mais recentes do firmware

      Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

      Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
      SEL-2731 R102-V0 SEL-2731S-R102-V0-Z001001-D20250815 21/08/25 ~1252300001
      SEL-2731 R102-V0 SEL-2731M-R102-V0-Z003001-D20251017 17/10/25 ~1252000001

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      Versão mínima do software