html{display:none} SEL-2730U Switch Ethernet de 24 portas não gerenciado | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730U

Switch Ethernet de 24 portas não gerenciado

O SEL-2730U é um switch de 24 portas não gerenciado, projetado para os ambientes adversos comumente encontrados nos setores de energia e serviços públicos. O switch suporta infraestrutura de comunicações construída para acesso de engenharia, controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e comunicações de dados em tempo real, oferecendo a mesma confiabilidade encontrada nos relés de proteção da SEL. O SEL-2730U atende ou excede os padrões do setor IEEE 1613 (Classe 1), IEC 61850-3 e IEC 60255 para vibração, sobretensões elétricas, transientes rápidos, temperaturas extremas e descarga eletrostática em dispositivos de comunicação em subestações elétricas.

Módulos de fonte de alimentação

A partir de

USD 2.160

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Robustez de rede Ethernet maximizada — projetado, construído e testado para operar sem problemas em condições extremas, o switch Ethernet gerenciado de 24 portas SEL-2730M e SEL-2730U atendem ou excedem os padrões IEEE 1613 (Classe 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicação em subestações de energia elétrica.

Design flexível e modular — atualize os locais existentes com 4 portas de cobre Gigabit Ethernet e 16 portas de cobre Ethernet de 10/100 Mbps, construídas como módulos de 4 portas. Cada um dos módulos de porta de cobre de 10/100 Mbps pode ser encomendado com portas de fibra ótica monomodo ou multimodo para atender aos requisitos específicos da sua rede. Além disso, é possível adicionar até 4 portas Gigabit Ethernet de fibra ótica por meio de transceptores plugáveis de fator de forma pequeno (SFP), para um total de 24 portas.

Reduza as necessidades de manutenção  — integre facilmente o SEL-2730U a uma rede existente. O SEL-2730U não tem configurações ou ajustes para aplicar. Basta conectar à energia, os dispositivos Ethernet e à rede Ethernet de fibra ótica. Os indicadores de LED simplificam a colocação em operação e a resolução de problemas de rede. As portas Ethernet de cobre são configuradas automaticamente para cabos cruzados, velocidade e operação half duplex ou full duplex.

Confiabilidade em ambientes adversos — conecte-se a fontes de alimentação primárias e de backup simultaneamente com fontes de alimentação hot-swap duplas. Isso garante que não haja perda de serviço devido a uma única falha na fonte de energia. O projeto reduz o número de pontos de interface em placas de circuito impresso (PCBs), resultando em maior confiabilidade. Sem ventiladores ou outras peças móveis, o SEL-2730M e o SEL-2730U empregam a tecnologia mais robusta disponível para aplicações exigentes.

Características

    1. 1

      Portas 1–4

    2. 2

      Portas 5–8

    3. 3

      Portas 9–24

    4. 4

      Construído com 16 portas configuráveis de fábrica em conjuntos de 4

    5. 5

      Gabinete de alumínio leve garante máxima confiabilidade e facilidade de instalação

    6. 6

      Fontes de alimentação com hot-swap

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalhes

Resistente
O SEL-2730U suporta vibrações, sobretensões elétricas, descarga eletrostática, transientes rápidos e temperaturas extremas. Ele atende ou excede os padrões IEEE 1613 (Classe 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de rede de comunicação em subestações de energia elétrica. O SEL-2730U não perde pacotes ao longo deste rigoroso teste.

Confiável
Conte com a confiabilidade da SEL. Compare sua conformidade de especificação superior, preço mais baixo e garantia mundial de dez anos do produto com outros switches industriais. Alimente diretamente o SEL-2730U a partir de 24/48 Vcc ou 125/250 Vcc ou Vca; o tempo médio entre falhas da fonte de alimentação observado (MTBF) excede 3.000 anos.

Simples
Aplique facilmente o switch "sem ajustes" não gerenciado. Basta conectar à energia, os dispositivos Ethernet e à rede Ethernet de fibra ótica. Os indicadores de LED simplificam a colocação em operação e a resolução de problemas de rede. As portas Ethernet de cobre são configuradas automaticamente para cabos cruzados, velocidade e operação half duplex ou full duplex.

Seguro
Converta links Ethernet para links Ethernet de fibra ótica. Use links Ethernet de fibra óptica fora dos gabinetes para maior segurança e imunidade a ruídos elétricos.

Flexível
O modelo base SEL-2730U tem 4 portas de cobre Gigabit Ethernet e 16 portas de cobre 10/100 Mbps Ethernet, construídas como módulos de 4 portas. Cada um dos módulos de porta de cobre de 10/100 Mbps pode ser encomendado como portas de fibra ótica monomodo ou multimodo para atender aos requisitos específicos da sua rede. Além disso, podem ser adicionadas até 4 portas Gigabit Ethernet de fibra ótica por meio de transceptores SFP, para um total de 24 portas.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2730U R101 SEL-2730U-R101-V0-Z001001-D20130222 05/03/13 1130640001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software