html{display:none} SEL-2730M Switch Ethernet gerenciável com 24 Portas | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730M

Switch Ethernet gerenciável com 24 Portas

O SEL-2730M foi projetado para operar em ambientes adversos, como os encontrados em subestações de energia elétrica e instalações industriais. O switch fornece conectividade Ethernet para SCADA, acesso de engenharia e controle, além de oferecer a mesma confiabilidade encontrada nos relés de proteção SEL. O SEL-2730M atende ou excede os padrões do setor IEEE 1613 (Classe 1), IEC 61850-3 e IEC 60255 para vibrações, picos de eletricidade, transientes rápidos, temperaturas extremas e descarga eletrostática.

Módulos de fonte de alimentação

A partir de

USD 3.150

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Maior robustez de rede Ethernet — projetados, construídos e testados para operar de forma confiável em condições extremas, o SEL-2730M e o Switch Ethernet de 24 portas SEL-2730U não gerenciado atendem ou excedem aos padrões IEEE 1613 (Classe 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicação em subestações de energia elétrica.

Confiabilidade em ambientes adversos — conecte-se a fontes de alimentações primárias e de backup simultaneamente com fontes duplas e de troca a quente. Isso garante que não haja perda de serviço devido a uma única falta na fonte de energia. O projeto minimiza o número de pontos de interface em placas de circuito impresso (PCBs), resultando em maior confiabilidade. Sem ventiladores ou outras partes móveis, o SEL-2730M e o SEL-2730U empregam a tecnologia mais robusta disponível para aplicações exigentes.

Comissionamento facilitado de rede — instale e configure facilmente o SEL-2730M. A configuração de mensagens prioritárias via VLANs é simplificada para garantir a transmissão de mensagens IEC 61850 GOOSE e tráfego diferencial atual para IEDs enquanto segmenta o tráfego de proteção, controle e automação. Você pode atualizar as configurações através de uma interface web segura ou do software acSELerator QuickSet SEL-5030. A utilização do arquivo de configuração facilita os backups e a restauração.

Design modular e flexível — atualize plantas existentes com 4 portas Gigabit Ethernet metálicas e 16 portas Ethernet metálicas de 10/100 Mbps, construídas como módulos de 4 portas. Todos os módulos de porta metálica de 10/100 Mbps podem ser encomendados com portas de fibra óptica simples ou multimodo para atender aos requisitos específicos da sua rede. Além disso, você pode adicionar até 4 portas Gigabit Ethernet de fibra óptica ou metálica por meio de transceptores SFP (small form-factor pluggable) para um total de 24 portas.

Gerenciamento de rede seguro — aumente a segurança com os recursos SNMPv3 e HTTPS no SEL-2730M. O SNMPv3 fornece gerenciamento de rede seguro e é interoperável com sistemas de gerenciamento de rede existentes (NMS). Uma interface web HTTPS fornece gerenciamento do switch de forma segura e intuitiva. Mapeie eventos configuráveis do sistema e de segurança para o contato de alarme para alarmes através de um sistema externo, como uma rede SCADA existente.

Proteção de integridade de rede — use um protetor BPDU Bridge Protocol Data Unit) no SEL-2730M para evitar extensões de rede não autorizadas. Forneça autenticação central com o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou autenticação de um ou dois fatores com RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Proteja a saturação do cliente com limitação de taxa.

Configuração de topologia de rede — use qualquer uma das 4.094 VLANs disponíveis para conexões switch-switch com o SEL-2730M. Monitore configurações VLAN com gráficos de fácil leitura. Monitore o status através do Syslog e do SNMP (Simple Network Management Protocol).

Características

    1. 1

      Portas 1–4

      Quatro fibras monomodo ou multimodo Gigabit Ethernet ou transceptores metálicos SFP

    2. 2

      Contato de alarme

    3. 3

      Portas 5–8

      Quatro interfaces de cobre Gigabit Ethernet

    4. 4

      Portas 9–24

      Dezesseis portas de cobre de 10/100 Mbps ou de fibra óptica de 100 Mbps em módulos de quatro portas

    5. 5

      Fontes de alimentação redundantes “hot-swappable”

    1
    2
    3
    4
    5

Detalhes

Projeto
resistente, construído e testado para operação confiável em condições extremas, o SEL-2730M atende ou excede a IEEE 1613 (Classe 1) e foi aprovado no teste KEMA para validar a conformidade com os padrões da IEC 61850-3 Classe A para dispositivos de comunicação em subestações de energia elétrica, com uma faixa de temperatura especificada de –40º a +85ºC (–40º a +185ºF).

Confiável
a SEL está comprometida em fornecer confiabilidade e qualidade superiores em todos os seus produtos. O SEL-2730M é equipado com fontes de alimentação duplas de troca a quente, permitindo a conexão simultânea a fontes de energia primárias e de backup. Isso garante que não haja perda de serviço devido a uma única falta na fonte de alimentação. O SEL-2730M também monitora portas para link flap, quando uma interface alterna continuamente entre os estados ativo e inativo, geralmente devido a um cabo ruim.

Fácil de se utilizar e se administrar
o SEL-2730M possui fácil instalação e configuração. A interface de gerenciamento web foi projetada para enfatizar a facilidade de uso para tarefas comuns, como configurar comunicações prioritárias usando VLANs. Todas as seleções de portas podem ser espelhadas para integração com um IDS (Intrusion Detection System, sistema de detecção de intrusão). As configurações podem ser feitas on-line através da interface web segura ou off-line para posterior upload para o switch. O acesso à interface web HTTPS pode ser gerenciado de forma centralizada via LDAP ou RADIUS.

Design flexível e modular
o modelo base SEL-2730M possui 4 portas Gigabit Ethernet metálica e 16 portas Ethernet metálica 10/100 Mbps, construídas como módulos de 4 portas. Estes módulos podem ser solicitados como 4 portas de fibra óptica monomodo, 4 portas de fibra óptica multimodo ou 2 portas de fibra óptica de cobre e 2 portas de fibra óptica multimodo (apenas Portas 17–20). Além disso, podem ser adicionadas até 4 portas Ethernet Gigabit de fibra óptica ou metálica, através de transceptores SFP, com um total de 24 portas.

Seguro
recursos de segurança abrangentes, como SNMPv3, HTTPS e segurança MAC, garantem que apenas usuários e dispositivos autorizados tenham acesso à rede.

Robusto
a proteção BPDU evita que pacotes BPDU falsos afetem a rede. A limitação da taxa de porta ajuda a evitar que tempestades de transmissão, multicast ou unicast Ethernet interrompam as operações de rede.

Confiável
a SEL constrói todos os seus switches em instalações fabris localizadas nos EUA, utilizando os mesmos processos usados para construir seus relés, oferecendo a mesma garantia mundial sem questionamentos de dez anos do produto para nossos equipamentos de rede concedida aos equipamentos de proteção e automação.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2730M R112-V3 SEL-2730M-R112-V3-Z010001-D20250217 21/02/25 ~1250520001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções