html{display:none} SEL-2664S Relé de proteção contra faltas à terra no estator | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2664S

Relé de proteção contra faltas à terra no estator

Proteja os geradores aterrados de alta potência contra falhas de aterramento em paralisação, durante a partida e durante a execução, usando a injeção de frequência multisseno e a proteção baseada em sobretensão neutra no Relé de proteção de aterramento do estator SEL-2664S.

A partir de

USD 12.800

Solicitar mais informações

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção de aterramento do estator 100% segura e confiável, 100% do tempo  aplique a injeção de sinal e sobretensão neutra no SEL-2664S para proteger os geradores com aterramento de alta impedância contra faltas no aterramento durante a partida, funcionamento ou em repouso.

Elimine pontos cegos na proteção — injete até quatro frequências individuais para garantir que a proteção não tenha um ponto cego durante a partida do gerador utilizando a injeção de frequência multisenoidal no SEL-2664S.

Proteção Redundante  implemente a detecção redundante de falta à terra no estator usando a injeção de frequência exclusiva da SEL. O SEL-2664S é o único produto que permite uma detecção de falta à terra no estator baseada na injeção redundante.

Simplifique a calibração no campo  use o Módulo de Calibração do SEL-4664 para calibrar automaticamente o SEL-2664S, levando em consideração os parâmetros específicos da instalação para agilizar o processo de comissionamento.

Características

    1. 1

      Oito LEDs de status para facilitar a interface de uso

    2. 2

      Oito LEDs de status para facilitar a interface de uso

    3. 3

      Botão reset Target/Trip

    4. 4

      Porta serial frontal EIA-232

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Fonte de alimentação: 125/250 Vcc ou 110/240 Vca

    2. 2

      Porta serial EIA-232

    3. 3

      Porta serial EIA-232 de fibra óptica

    4. 4

      Portas Ethernet de fibra óptica dupla

    5. 5

      Entrada de corrente neutra

    6. 6

      Tensão de neutro VN/fonte de injeção (I_SRC)

    7. 7

      Duas entradas digitais, isoladas oticamente e molhada internamente com 24 Vcc e quatro saídas digitais (OUT01-Forma C; OUT02, 03, 04-Forma A)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      LEDs indicam resistência de calibração aplicada

    2. 2

      Compartimento para bateria 9V

    1
    2
    1. 1

      Portas de testes (não sensíveis a polaridade)

    2. 2

      Fusível removível

    1
    2

Detalhes

Proteção do estator em retrofits, em novas aplicações ou em equipamentos
Use o SEL-2664S como um dispositivo de proteção independente, ou em uma solução SEL, ou em equipamentos de terceiros. O SEL-2664S pode ser instalado com mínimas modificações em sua atual proteção de gerador e é ideal para todas as aplicações com aterramento de alta impedância.

Proteção de aterramento de campo do rotor
O relé SEL-2664S, quando conectado ao Módulo de Detecção de Terra no Campo SEL-2664, detecta faltas de aterramento de campo medindo resistência de isolamento para resistência em campo usando um método de injeção de tensão de corrente alternada direta.

Elimine pontos cegos na proteção  
Injete até quatro frequências individuais para garantir que a proteção não tenha um ponto cego durante a partida do gerador utilizando a injeção de frequência multisenoidal no SEL-2664S.

Proteção redundante
Use dois Relés SEL-2664S em paralelo para fornecer proteção redundante para faltas de aterramento do estator. Em aplicações críticas, a proteção redundante fornece uma disponibilidade aprimorada do sistema de proteção.

Projeto robusto para ambientes extremos
Construído com os mesmos padrões elevados dos relés de proteção da SEL, o SEL-2664S suporta vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões da indústria. As placas de circuito impresso possuem um revestimento isolante, a fim de fornecer uma barreira adicional contra contaminantes suspensos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Comunicações flexíveis
Múltiplos protocolos de comunicação, incluindo Modbus, DNP3, Telnet, IEC 61850 e FTP, permitem uma integração simples. Utilize esquemas de trip assistidos por comunicações com protocolos padrão, incluindo comunicações Mirrorred Bits e mensagens IEC 61850 GOOSE. O SEL-2664S oferece uma porta serial de fibra, duas portas Ethernet de fibra com duas portas seriais EIA-232.

Hardware flexível
Disponível com opções de montagem em parede, painel e rack, o SEL-2664S é alimentado por uma fonte de alimentação 125/250 Vcc ou 110/240 Vca e possui quatro contatos de saída de trip e dois contatos de entrada. Oito LEDs e um botão de pressão (target/trip) fornecem uma interface de fácil utilização.

Calibração de campo simplificada
O Módulo de Calibração do SEL-4664 é utilizado durante o comissionamento para calcular automaticamente as impedâncias dos cabos. Esses valores calculados ajudam a tornar a medição da resistência do isolamento do estator mais precisa.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2664S R200-V1 SEL-2664S-R200-V1-Z003002-D20250530 30/06/25 ~3251810001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções