html{display:none} SEL-2600 Módulo de RTDs | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2600

Módulo de RTDs

Meça e transmita dados provenientes de até 12 detectores de temperatura por termorresistências (RTDs: "Resistance Temperature Detector") e do status de um contato localizado em transformadores, disjuntores, motores, geradores ou outros dispositivos do sistema elétrico.

A partir de

USD 1.070

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Medição da temperatura  obtenha e transmita dados térmicos provenientes de RTDs dos transformadores, motores, geradores e outros dispositivos do sistema.

Compatível com vários tipos de RTD  conecte qualquer um dos quatro tipos de RTD em cada entrada independente:

  • Platina de 100 ohms
  • Níquel de 100 ohms
  • Níquel de 120 ohms
  • Cobre de 10 ohms

Redução da fiação com interface óptica  substitua a cablagem cara dos RTDs usando um único cabo de fibra óptica. Meça até 12 temperaturas de RTDs mais um contato de entrada em um Módulo de RTDs SEL-2600, e envie os dados de volta para um dispositivo compatível através de um cabo de fibra óptica.

Integração simples da medição  meça e transmita dados provenientes dos RTDs localizados em transformadores, disjuntores, motores, geradores ou outros dispositivos do sistema utilizando os processadores de comunicação da SEL.

Projeto robusto  opere o Módulo SEL-2600 em temperaturas ambientes extremas desde –40°C até +85°C. O SEL-2600 possui revestimento conformal e classificação do Nível de Poluição 3 (PD3); tem reconhecimento UL/CSA; possui aprovação Classe I, Zona 2; e foi testado contra corrosão conforme ASTM B117-03 para maresia e neblina.

Características

    1. 1

      As 12 entradas independentes de RTD permitem a conexão a qualquer um dos quatro tipos diferentes de RTD, sem a necessidade de configurações.

    2. 2

      Opções de entrada de energia: 120 Vca, 50/60 Hz ou 240 Vca, 50/60 Hz (SEL-2600A); 125 Vcc (SEL-2600D).

    3. 3

      A porta de comunicações de fibra óptica permite que os RTDs enviem informações analógicas medidas diretamente ao relé ou processador de comunicações. Conexão de fibra óptica selecionável com V-pin ou conectores ST.

    4. 4

      Os LEDs permitem a confirmação visual da atividade da porta e do status do produto.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      As 12 entradas independentes de RTD permitem a conexão a qualquer um dos quatro tipos diferentes de RTD, sem a necessidade de configurações.

    2. 2

      A porta de comunicações de fibra óptica permite que os RTDs enviem informações analógicas medidas diretamente ao relé ou processador de comunicações. Conexão de fibra óptica selecionável com V-pin ou conectores ST.

    3. 3

      Os LEDs permitem a confirmação visual da atividade da porta e do status do produto.

    1
    2
    3

Detalhes

  • RTD com rejeição de ruído elétrico de até 1.4 VAC pico, para frequência de 50 Hz.
  • Mede até 12 temperaturas de RTDs e um contato de entrada.
  • Permite montagem flexível em painel para localização próxima aos RTDs.
  • O link de fibra óptica fornece imunidade contra ruídos elétricos e isolamento de terra entre os dispositivos.
  • Aceita tensão de entrada de 120/240 Vca ou 120 Vcc.
  • Ativa LEDs para indicar o status dos contatos de entrada, transmissão de dados e o status de habilitação do dispositivo.
  • Opera em temperaturas ambientes extremas de –40°C à +85°C.
  • As placas de circuito impresso possuem revestimento conformal, oferecendo uma barreira adicional contra contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
  • Reconhecido pela UL para aplicações de Classe 1, Divisão 2.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.