| Precisão de tempo | ±40 ns de média, ±100 ns de pico para IRIG-B demodulada e 1 PPS (das portas BNC) ±1 μs de IRIG-B modulada (pico) para UTC <100 μs de precisão de estampa de tempo NTP (típico) para UTC ±100 ns de precisão de estampa de tempo PTP (pico) para UTC |
| Fontes de tempo | GPS GLONASS para verificação |
| Precisão de retenção | Retenção, temperatura TCXO, 36 μs por dia, temperatura constante TCXO, 315 μs por dia, ±1°C OCXO, 5 μs por dia, temperatura constante OCXO, 5 μs por dia, temperatura variada |
| Portas | 1 porta de gerenciamento Ethernet RJ45 frontal 8 portas BNC traseiras 4 portas Ethernet traseiras 100BASE-T padrão (podem ser 100BASE-FX ou 100BASE-LX10, configuradas em pares) 1 porta DB-9 traseira 1 entrada IRIG-B traseira (suportada na futura revisão de firmware) |
| Protocolos de saída | Até 9 IRIG-B demodulado (B002, B004) Até 4 IRIG-B modulado (B122, B124) Até 9 PPS ou kPPS Servidor NTPv4, transmissão e formatos multicast Com a opção PTP, o relógio PTP Grandmaster (IEEE 1588-2008) suporta os seguintes perfis:
|
| Contato de saída | Contato de alarme, Tipo C Contato de temporizador, Tipo A, precisão de 1 μs |
| Display | LEDs indicadores de status Tela LCD com luz de fundo |
| Fonte de alimentação | 24–48 Vcc 125–250 Vcc ou Vca |
| Antena | Antena GNSS SEL-9524B GPS/GLONASS necessária para verificação do sinal de satélite |
| Condições de operação | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |