html{display:none} SEL-2488 Relógio de rede sincronizado por satélite | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2488

Relógio de rede sincronizado por satélite

O SEL-2488 recebe sinais de tempo do Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS: “Global Navigation Satellite System”) e distribui o tempo preciso por meio de vários protocolos de saída, incluindo IRIG-B e Protocolo de Tempo de Rede (NTP: “Network Time Protocol”). Ele fornece suporte de Protocolo de Redundância Paralela (PRP: “Parallel Redundancy Protocol”) como um dispositivo DAN (Duplo nó de acesso) para distribuição de tempo NTP. Com uma atualização opcional, o SEL-2488 pode servir como um relógio Grandmaster PTP (Protocolo de Tempo Preciso), conforme definido pelo IEEE 1588-2008. Os recursos avançados do SEL-2488 o tornam adequado para as aplicações exigentes das concessionárias, como sincrofasores, Sampled Values e localização de faltas por ondas viajantes, e para subestações com vários requisitos de sincronização de tempo.

Acessórios do SEL-2488

Tabela de comparação dos produtos SEL-2407 e SEL-2488

A partir de

USD 3.500

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Distribuição de tempo — configure as oito portas BNC do relógio SEL-2488 para IRIG-B demodulada, pulso de tempo ou IRIG-B modulada (até quatro portas). A IRIG-B fornece saída de tempo para aplicações de proteção, sincronização de relés, unidades de medição fasoriais e outros IEDs dentro de ±40 ns. As portas Ethernet podem distribuir tempo utilizando NTP para dispositivos na LAN da subestação, como servidores, computadores e outros dispositivos que definem seu tempo através de NTP ou SNTP (Protocolo de Tempo de Rede Simples). Com a opção PTP, o SEL-2488 pode atuar como um relógio PTP Grandmaster, suportando os perfis padrão (Anexo J), sistema de energia (IEEE C37.238-2011/2017) e automação de concessionárias de energia (IEC/IEEE 61850-9-3:2016). O SEL-2488 pode servir NTP ou PTP para quatro redes Ethernet independentes. O SEL-2488 fornece suporte PRP como um dispositivo DAN.

Compensação de atraso do cabo — forneça compensação de atraso de tempo para cabos de antena e cabos de saída por porta para preservar a precisão. A compensação de atraso do cabo do relógio SEL-2488 garante uma distribuição de tempo de alta precisão em grandes instalações com IEDs dispersos ou em instalações onde as antenas devem ser montadas no alto de torres.

Notificação de evento — registre e encaminhe mensagens de evento através de uma rede Ethernet utilizando mensagens de evento syslog padrão. O SEL-2488 pode armazenar até 60.000 mensagens de syslog localmente e enviar mensagens para três destinos remotos de syslog. Ele também pode fornecer notificação de evento por meio de traps de SNMP (Protocolo de Gerenciamento de Redes Simples) e do contato de alarme.

Confiabilidade — escolha uma segunda fonte de alimentação de troca a quente para aumentar a confiabilidade. O SEL-2488 opera de –40° a + 85°C (–40° a + 185°F); é certificado pelo IEEE 1613 Classe 2, IEC 61850-3 e IEC 60255; e é suportado pela garantia mundial de dez anos dos produtos SEL.

Autenticação — autentique e autorize usuários com contas de usuário baseadas em função e o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), aumentando a segurança e simplificando os esforços de gerenciamento.

Mitigação de vulnerabilidade do GNSS — mantenha o tempo preciso se os sinais de tempo do GNSS ficarem indisponíveis como resultado de explosões solares, interferência ou falha na antena. No caso de uma perda de sinal, o SEL-2488 muda sua fonte de tempo para a retenção de TCXO padrão, com 36 µs/dia de precisão, ou para a retenção de OCXO opcional, com 5 µs/dia de precisão. Ambas as especificações de precisão de armazenamento são baseadas em uma temperatura constante. No caso de um ataque de spoofing de GPS, no qual um receptor de sistema de satélite é bloqueado por um sinal falso, a Antena de Tempo Preciso SEL-2488 e SEL-9524B GPS/GLONASS usam sinais de satélites GLONASS para validar sinais de GPS e identificar as incompatibilidades nas informações de tempo que esse tipo de ataque causa.

Comissionamento fácil e seguro — configure facilmente o SEL-2488 com uma interface web HTTPS através da porta de gerenciamento Ethernet frontal, que fornece uma tela gráfica SkyView para solucionar problemas de sinal ou de antena. A porta está ativada por padrão e pode ser desativada se desejado.

Características

    1. 1

      LEDs de status e atividades

    2. 2

      Tela de LCD com várias informações

    3. 3

      LEDs de status do relógio

    4. 4

      Porta de gerenciamento local

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Contato de alarme e temporizador

    2. 2

      Oito saídas de tempo BNC configuráveis (IRIG-B demodulada, pulso por segundo [PPS], kPPS e IRIG-B modulada)

    3. 3

      Quatro portas Ethernet padrão

    4. 4

      Porta DB-9 para saída IRIG-B ou saída de pulso

    5. 5

      Conexão de antena (TNC)

    6. 6

      Entrada IRIG-B (na próxima versão)

    7. 7

      Fonte de alimentação padrão

    8. 8

      Fonte opcional de alimentação redundante de troca a quente

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Detalhes

Preciso — sincronize com precisão de tempo dentro de ±40 ns para UTC em aplicações de proteção de energia. A compensação de atraso do cabo pode ser configurada para cabos de antena e cabos de saída por porta para preservar uma alta precisão. Se um bloqueio GNSS for temporariamente perdido, a precisão padrão de retenção TCXO é 36 µs/dia e a precisão de retenção OCXO opcional é 5 μs/dia.

Distribuição de tempo poderosa — distribua o tempo a partir de oito saídas BNC e uma saída DB-9, que são configuráveis para saídas IRIG-B ou de pulso de tempo. A porta DB-9 pode ser usada com transceptores de fibra óptica SEL-2812 com IRIG-B ou com transceptores de fibra óptica IRIG-B de alta precisão SEL-3405 para enviar IRIG-B de longas distâncias por cabo de fibra óptica. O SEL-2488 também inclui quatro portas Ethernet padrão, que fornecem NTPv4. Com a opção PTP, o SEL-2488 pode atuar como um relógio PTP Grandmaster, suportando os perfis padrão (Anexo J), sistema de energia (IEEE C37.238-2011/2017) e automação de concessionárias de energia (IEC/IEEE 61850-9-3:2016). O SEL-2488 distribuirá NTP e PTP para quatro redes independentes. As portas Ethernet são encomendáveis em pares e estão disponíveis nas configurações metálica, bem como em fibra monomodo ou multimodo.

Seguro — acesso seguro aos certificados SEL-2488 a X.509, contas baseadas em usuário, autenticação LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e senhas complexas. O SEL-2488 suporta syslog, um padrão para registro de eventos que se integra aos sistemas de gerenciamento de logs existentes. Com a verificação de sinal de satélite, o SEL-2488, quando instalado com uma antena de dupla frequência, usa sinais de dois satélites para validar sinais de tempo GNSS, fornecendo uma camada de proteção contra ataques de spoofing.

Confiável — adicione redundância de fonte de alimentação com uma segunda fonte de alimentação de troca a quente opcional. O SEL-2488 opera em uma ampla faixa de temperatura de –40° a + 85°C (–40° a + 185°F) e atende ao padrão IEEE 1613 Classe 2, um transiente elétrico e padrão de interferência para produtos de comunicação em subestações de energia.

Fácil de utilizar — comissione e gerencie o SEL-2488 através de uma interface web https segura com SkyView e com o software acSELerator QuickSet SEL-5030. O painel frontal do SEL-2488 inclui um visor LCD com várias informações e LEDs para status e uma porta de gerenciamento Ethernet, que suporta o Portal DHCP Captive para acesso simplificado à interface web do dispositivo.

Opções de montagem
O SEL-2488 está disponível em um pacote de hardware para montagem em painel ou em rack para atender às necessidades de sua aplicação.

Antena GNSS SEL-9524
a SEL-9524 é uma antena GNSS robusta fabricada em nossa instalação Pullman, Washington, e está disponível como opção de pedido ou como acessório. Ela inclui uma opção de dupla frequência GPS/GLONASS ou somente com a opção GPS. A antena opera utilizando 3,5-6,0 V e inclui um LED para informações de diagnóstico. Possui um forte ganho superior a 40 dB.

A SEL recomenda parear o SEL-2407 e o SEL-2404 com a Antena GNSS GPS SEL-9524A. A Antena GNSS SEL-9524B GPS/GLONASS deve ser usada com o SEL-2488. As Antenas tipo Bullet 235-0113 e 235-0103 legadas ainda estão disponíveis em quantidades limitadas.

 

Antena SEL-9524

Versão mínima do software

Vídeo

Sincronizador de Tempo via Satélite - SEL-2488

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2488 R111-V0 SEL-2488-R111-V0-Z010001-D20241003 06/11/24 ~1243110001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções