html{display:none} SEL-2440 Controlador de automação programável com entradas e saídas digitais | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2440

Controlador de automação programável com entradas e saídas digitais

O SEL-2440 é um controlador de automação programável com entradas e saídas digitais para monitoramento, controle, proteção e automação de equipamentos de subestações ou plantas industriais. Projetado e testado para resistir a ambientes fisicamente e eletricamente hostis, atendendo às normas críticas de proteção IEEE e IEC. Dispositivo para programação discreta de alto nível em aplicações diversas em monitoramento e controle de sistemas elétricos e aplicações na automação do processo industrial.

A partir de

USD 1.390

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Automação de subestação — aproveite as entradas e saídas de alta velocidade, lógica programável, comunicação flexível e integração com SCADA para automatizar a sua aplicação.

Indicação de status — indica o status de cada entrada e saída digital. Simplifique o comissionamento e a solução de problemas com indicadores de alarmes e status do dispositivo e da comunicação.

Registrador sequencial de eventos  armazene e analise as mudanças de estado das variáveis digitais com precisão de microssegundo. Combine os dados deste sequencial de diversos SEL-2440 em sincronismo de tempo para criar um amplo registro do sistema.

Controle do sistema  exerça controle e aquisição de dados de alta velocidade, proteja e monitore motores, substituindo os contatos físicos de unidades terminais remotas (UTRs), controladores lógicos programáveis (PLCs) e outros controladores.

Controle de bay  automatize o controle e monitoramento do bay através dos status dos disjuntores e chaves usando funções completas de automação, proteção e auto-check.

Automação do sistema  comunique-se pelo protocolo DNP3 Server, Modbus Server, LAN/WAN, IEC 61850 GOOSE, IEC 61850 MMS e outros protocolos em conexões Ethernet e serial.

Processamento lógico de proteção  conecte até 32 entradas e 16 saídas. Programe cada entrada com qualquer elemento desejado. Atribua uma saída para lógica de trip, transferência de trip ou qualquer outra lógica de esquema de controle.

Características

    1. 1

      Porta de gerenciamento e configuração

    2. 2

      Teste de lâmpada, verificação de endereço de porta e verificação de código de tempo

    3. 3

      LEDs de diagnóstico

    4. 4

      Exibição contínua da rede com LEDs de atividade da porta de comunicação

    5. 5

      Os LEDs também mostram o endereço da porta e o código de tempo IRIG após o teste da lâmpada

    6. 6

      Remova dois parafusos para acessar os interruptores de configuração

    7. 7

      Altura 2U padrão da indústria

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Todos os conectores têm travas, portanto os fios e cabos não podem se soltar

    2. 2

      Saídas digitais classificadas de acordo com a norma IEEE C37.90, eliminando a necessidade de relés de interposição.

    3. 3

      Os rótulos de I/O correspondem aos LEDs de status. 48 LEDs de status, um para cada ponto de I/O

    4. 4

      Todas as saídas são classificadas de acordo com a norma IEEE C37.90, eliminando a necessidade de relés de interposição

    5. 5

      Portas Ethernet 10/100BASE-T padrão com switch integrado eliminam a necessidade de um switch externo

    6. 6

      Todas as entradas digitais são classificadas para CA e CC e têm registro de data e hora com precisão de 1 μs

    7. 7

      Duas portas seriais padrão EIA-232, com EIA-485 e opções de fibra disponíveis para uma porta serial

    8. 8

      Todos os limites de entrada estão próximos de ½ tensão nominal para evitar falsas afirmações durante faltas e aterramentos da bateria

    9. 9

      A entrada IRIG-B demodulada sincroniza o temporizador de microssegundos com o tempo absoluto e aciona a saída IRIG-B demodulada

    10. 10

      O contato de alarme alerta você sobre a falta no autoteste, acesso às comunicações e alterações nas configurações

    11. 11

      Fonte de alimentação universal de amplo alcance, 19,2—275 VCC e 19,2—264 VCA

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11

Detalhes

US$ 960 por 48 pontos — US$ 20 por ponto!
A inovação e os processos eficientes de fabricação da SEL permitem que a empresa projete e fabrique produtos de baixo custo, repassando a economia aos clientes.

Robusto e confiável
Projetado, testado e fabricado para superar as Normas que estabelecem os padrões de relés de proteção de concessionárias, o SEL-2440 suporta ambientes hostis e e condições ambientais severas. Ele opera em temperaturas extremas de –40 °C a +85 °C, resistindo a descargas eletrostáticas de até 15 kV e suportando choque de 15 g.

Rápido e eficaz
Alcance a velocidade de que precisa com os status de entradas e saídas registrados com estampas de tempo de alta precisão e um intervalo de processamento de 2 ms. A matemática e lógica interna permitem criar sistemas de automação e controle. 

Facilidade de comunicação
Diferentes aplicações exigem protocolos diferentes. O SEL-2440 inclui DNP3 Server, Modbus Server, Mirrored Bits e o SEL FAST Messages; os protocolos da norma IEC 61850 são opcionais. Conecte-se facilmente usando as duas portas EIA-232, bem como as duas portas Ethernet RJ-45 de modo redundante ou em anel.

Fácil de configurar e manter
Conecte, configure e pronto! Mapas de registros pré-programados e configuração de protocolo e de endereço por chaves de controle facilitando o comissionamento. Conectorizado com blocos terminais removíveis, o SEL-2440 pode ser retirado do serviço sem ser necessário desconectar a fiação.

  • Porta Ethernet dual com fibra ótica 100BASE-FX
  • Porta serial de fibra óptica EIA-232.
  • Protocolos da Norma IEC 61850
  • Revestimento “conformal coating”: Proteja o equipamento contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Opções de montagem

  • Rack
  • Painel
  • Superfície
  • Trilho DIN

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2440 R216-V3 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V2 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V1 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V0 008 6.7.5.3
SEL-2440 R215-V0 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V3 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V2 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V1 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V0 007 6.1.1.7

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2440 R301-V1 SEL-2440-R301-V1-Z009004-D20250414 17/04/25 ~1251070001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2440 R216-V3 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V2 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V1 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V0 008 6.7.5.3
SEL-2440 R215-V0 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V3 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V2 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V1 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V0 007 6.1.1.7