Solução flexível e econômica para monitoramento e controle completo de transformadores. O SEL-2414 estima a temperatura do óleo e enrolamento do transformador segundo normas como a IEEE C57.91:1995 e NBR 5416/1997, controlando o acionamento da ventilação e estimando a perda de vida do transformador. O monitor executa a regulação de tensão atuando em comutadores sob carga (OLTC), monitorando sua operação, indicação de tap e sua atuação em esquemas de paralelismo.
Equipamento multifunção — substitua diversos equipamentos de controle e monitoramento de transformador por um monitor único robusto e confiável com garantia de dez anos. Monitore temperatura, regulação de tensão e operação em paralelismo em um só equipamento, testado para atender as mesmas Normas de fabricação de relés de proteção. Troque chaves, indicadores analógicos e botoeiras do painel por um display frontal, LEDs sinalizadores e botões configuráveis, em uma interface personalizada.
Monitoramento térmico — monitora e controla o carregamento de transformadores por temperatura em tempo real, sem perda de vida adicional, conforme definido na norma NBR 5416/1997, base para a elaboração da resolução ANEEL 191 e procedimento de rede Submódulo 2.3 da ONS. Além da temperatura do enrolamento, o modelo térmico do SEL-2414 calcula ainda a temperatura do óleo para fazer uma validação da temperatura medida. A perda de vida útil do transformador também é monitorada de forma a garantir a utilização do mesmo dentro de seus limites de fabricação.
Controle de aplicação de sobrecarga — garante maior segurança na aplicação de sobrecargas em transformadores, considerando a variação de parâmetros térmicos conforme estágio de resfriamento ativo, em tempo real, permitindo a aplicação de limites operacionais acima das condições de projeto (potência nominal).
Benefícios
Alta confiabilidade, design robusto e baixo custo
Construído com os mesmos padrões elevados que os relés de proteção da SEL, o SEL-2414 suporta vibração, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo a padrões industriais rigorosos. Para ambientes ainda mais adversos, peça conformal coating para as placas de circuito impresso, para oferecer proteção adicional contra contaminantes atmosféricos, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
Monitoramento avançado
Faça leituras de corrente e tensão e armazene estes dados em uma memória de massa cíclica. Colete curvas de carga para análise de perfil de alimentadores. Capture dados de corrente de falta contínua para monitoramento de faltas passantes e calcule o desgaste por fase do transformador, gerando alarmes e relatórios.
Cartões adicionais flexíveis
Complemente sua aplicação adicionando cartões de entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas e RTDs.
Armazenamento de eventos
Armazene até 512 eventos digitais no sequencial de eventos, com estampa de tempo. Analise relatórios do SER e oscilografias para testes e diagnósticos pós-evento de maneira prática e eficiente.
Comunicação e integração
Automatize o controle do transformador com opções de comunicação flexíveis que oferecem integração fácil com o SCADA. Escolha entre os protocolos Ethernet, Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, IEC 61850, Telnet, FTP, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485 e DNP3 RTU.
Capacidades de medição de CA
Meça e registre tensão, corrente, energia, fator de potência e frequência; medição de demanda/demanda de pico e medição de valor máximo/mínimo com extensiva medição de CA e recursos de monitoramento. Use valores em cálculos programáveis e acionadores no medidor.
Ferramentas simples de comissionamento
Fácil definição com o software acSELerator QuickSet SEL-5030. A IHM no painel frontal oferece acesso completo à definição e exibe as configurações, as medições e os valores calculados.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2414 | R400-V5 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V4 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V3 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V2 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V1 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V0 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R315-V1 | 012 | 6..7.0.2 | |
| SEL-2414 | R314-V0 | 011 | 6.6.0.0 |
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2414 | R502-V1 | SEL-2414-R502-V1-Z101200-D20260325 | 02/04/26 | 3260920001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2414 | R400-V5 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V4 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V3 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V2 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V1 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V0 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R315-V1 | 012 | 6..7.0.2 | |
| SEL-2414 | R314-V0 | 011 | 6.6.0.0 |