O SEL-2411P é um sistema autônomo, pré-configurado e pronto para SCADA para controle e monitoramento de aplicações de bombeamento de água e efluentes. É uma solução simples para monitorar e controlar as aplicações de bombeamento e controle de nível de líquidos, como estações elevatórias e poços/reservatórios. O SEL-2411P é listado na UL e projetado para suportar ambientes rigorosos de água e efluentes e é fornecido com revestimento “conformal coating” para proteção contra atmosferas em que haja a presença de gases, vapores ou líquidos corrosivos. Opções de I/Os flexíveis, protocolos de comunicação e configurações simplificadas permitem fácil integração em novas aplicações ou retrofit.
Controle e monitoramento da bomba — o SEL-2411P foi projetado para estações elevatórias, poços, bombeamento de águas pluviais, monitoramento e controle de nível de tanque e reservatório, alimentação química proporcional, alarmes de intrusão/incêndio/inundação e aplicações com ventiladores. Ele fornece às aplicações de bombeamento para cima e bombeamento para baixo os recursos de operação local ou remota que utilizam indutores analógicos de nível, pressostatos ou flutuadores.
Controle de failover — o SEL-2411P pode operar independentemente de um sistema de controle mestre SCADA. Em caso de falta de comunicação, o SEL-2411P realiza o failover para um modo de operação predefinido. Ele monitora os flutuadores para operações fora de sequência e monitora os transdutores de nível para alarmar e fazer failover dos switches no caso de uma falta detectada no transdutor.
Controle Local — a tela LCD e interface simples de usuário oferecem aos operadores a capacidade de monitorar, controlar e regular pontos de ajuste no local.
Monitoramento de operações e alarmes — o SEL-2411P se monitora continuamente para garantir uma operação adequada. Ele grava e envia notificações com data e hora aos operadores para análise e rápida ação para quaisquer parâmetros desejados. Ele também registra tempos de execução diários e totais, partidas/paradas, condições de alarme de nível e faltas na bomba.
Operações remotas da bomba — o controle não-proprietário do alternador da bomba opera as bombas sem intervenção manual para aplicações símplex, dúplex e tríplex e permite fácil personalização para aplicações complexas.
Diagnóstico e solução de problemas — o SEL-2411P executa um registro de eventos analógicos e digitais com carimbo de tempo de subsegundos fornecendo dados para auditoria como alterações de dados operacionais entre outros indicadores importantes de confiabilidade de dados.
Tela LCD grande de 2x16 caracteres.
A navegação simples no painel frontal permite fácil acesso à configuração do dispositivo, status detalhado de entradas e saidas, alarmes e valores medidos.
7 LEDs programáveis para indicar a atividade de entradas e saídas, bem como o status do dispositivo.
LEDs para indicar o estado do controle.
Controles locais com botões fáceis de usar habilitam e desabilitam motores.
Etiquetas configuráveis deslizáveis.
Etiquetas configuráveis deslizáveis.
Porta serial EIA-232 integrada.
Opções de alimentação: 24/48 Vcc, 125/250 Vcc, 120/240 Vca e 50/60 Hz.
As portas Ethernet de cobre duplas incluem os protocolos SEL, Modbus TCP e DNP3.
Uma porta serial EIA-232 no painel traseiro.
Posição para duas placas opcionais para adicionar entradas e salidas analógicas ou digitales, ou entradas de tensão e corrente CA.
O SEL-2411P é listado na UL e foi projetado para suportar vibrações, sobretensões elétricas, rápidos transientes e temperaturas extremas de operação (de –40º a + 85ºC) e tem aprovação para locais perigosos de Classe 1, Divisão 2. Oferecemos especificações técnicas superiores , melhor custo benefício, maior confiabilidade e software de configuração gratuito, sem taxas de licenciamento e manutenção. O SEL-2411P é respaldado por uma garantia mundial de dez anos, incontestável. Para ambientes ainda mais adversos, o SEL-2411P vem com revestimento para proteção contra contaminantes contidos no ar, como cloro, sal e umidade.
O controlador vem com um mapa DNP3 configurado para aplicações SCADA expansíveis e inclui o protocolo Modbus, bem como interfaces Ethernet e serial.
Você pode parametrizar o controlador usando a ferramenta de configurações da estação para obter uma experiência interativa de forma simples e rápida. Respondendo a até quatro perguntas é possível personalizar o controlador para qualquer um dos modos de operação suportados:
A unidade base possui 20 entradas digitais (DI) e 7 saídas digitais (DO). Dois slots de cartão adicionais permitem personalizar os I/Os com as seguintes opções:
O SEL-2411P fornece os seguintes relatórios de bomba:
O SEL-2411P inclui duas portas EIA-232 e duas portas Ethernet 10/100BASE-T (frontal e traseira). Os protocolos Ethernet padrão incluem Telnet, FTP, Modbus TCP e DNP3 LAN/WAN. Os protocolos seriais padrão incluem os protocolos Modbus RTU, ASCII e SEL, incluindo comunicações SEL ASCII, SEL Mirrored Bits e SEL Fast SER.
O painel frontal inclui quatro botões programáveis e LEDs de status que podem ser personalizados para atender às necessidades de controle local da sua aplicação. Você pode imprimir etiquetas para sete LEDs no painel frontal para mostrar o status do dispositivo, status críticos de I/Os ou resultados de cálculos lógicos. Você também pode rotular os quatro botões e LEDs associados para simplificar a interação com o operador.
Programe o SEL-2411P com poderosas lógicas e cálculos matemáticos. Você pode usar equações de controle com lógica, aritmética, comparação analógica e funções de timer para controle local automático e combinar dados nas informações do sistema. Processamento de alta velocidade e tempo determinístico ,sendo ideal para aplicações críticas.
Crie a rede, replique e padronize suas aplicações de controle de bombas e faça interface com várias instalações, mantendo a flexibilidade de personalização para estações únicas ou independentes. O SEL-2411P simplifica a padronização e o suporte com recursos e funcionalidades documentadas.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2411P | R302-V1 | 003 | 6.10.7.0 | |
| SEL-2411P | R302-V0 | 003 | 6.10.7.0 | |
| SEL-2411P | R301-V1 | 002 | 6.8.2.0 | |
| SEL-2411P | R301-V0 | 002 | 6.8.2.0 | |
| SEL-2411P | R300-V0 | 001 | 6.6.0.0 |
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2411P | R302-V1 | SEL-2411P-R302-V1-Z003008-D20220311 | 23/05/22 | ~3221430001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2411P | R302-V1 | 003 | 6.10.7.0 | |
| SEL-2411P | R302-V0 | 003 | 6.10.7.0 | |
| SEL-2411P | R301-V1 | 002 | 6.8.2.0 | |
| SEL-2411P | R301-V0 | 002 | 6.8.2.0 | |
| SEL-2411P | R300-V0 | 001 | 6.6.0.0 |