| Geral | |
|---|---|
| Displays | LCD de 2 linhas × 16 caracteres Tela colorida touchscreen de 5 polegadas, 800 × 480 pixels |
| Entradas de corrente CA | 5 A ou 1 A |
| Entradas de tensão CA | 300 Vca ou 8 Vca |
| Fonte de alimentação | 125–250 Vcc ou 120–240 Vca Faixa de tensão de entrada: 85–300 Vcc ou 85–264 Vca 24–48 Vcc Faixa de tensão de entrada: 19,2-60,0 Vcc |
| Comunicações | Duas portas EIA-232 e uma terceira porta EIA-232/EIA-485 opcional utilizando um slot de expansão. Uma ou duas portas Ethernet
|
| Protocolos | Modbus® RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, Medidor SEL Fast, SEL Fast SER, SEL ASCII e Comunicações Binárias e Protocolo de Redundância Paralela (PRP). Opcional: Estação externa DNP3 Nível 2 e IEC 61850 |
| Placas de I/Os | Quatro slots de expansão utilizando os seguintes cartões:
|
| Temperatura de operação | Classificação de desempenho IEC: –40° a +85°C (–40° a +185°F) Classificação Classe 1, Zona 2: –40° a +70°C (–40° a +158°F) Observação: O contraste do LCD é prejudicado por temperaturas abaixo de –20°C (–4°F) e acima de +70°C (+158°F). |
| Dimensões | Montagem em painel horizontal Altura: 144 mm (5,67 pol.) Largura: 192 mm (7,56 pol.) Profundidade: 147,4 mm (5,8 pol.) Montagem em painel vertical Altura: 192 mm (7,56 pol.) Largura: 144 mm (5,67 pol.) Profundidade: 147,4 mm (5,8 pol.) |
| Montagem | Montagem em painel |