html{display:none} SEL-2411 Controlador de automação programável | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2411

Controlador de automação programável

O Controlador de Automação Programável SEL-2411 oferece uma solução de controle e monitoramento acessível para sistemas de potência e automação industrial. Totalmente personalizável e projetado para suportar ambientes físicos e elétricos adversos, o SEL-2411 é construído e testado para atender aos padrões de aplicações críticas IEEE e padrões de relés de proteção IEC. Com comunicações flexíveis e opções de I/Os, o SEL-2411 permite que você se integre facilmente ao SCADA e atenda suas necessidades com relatórios de eventos, integração da subestação, monitoramento remoto, medições CA e sistemas de controle da planta. Como sempre, o SEL-2411 é protegido pela garantia mundial de dez anos do produto, sem questionamentos, feita pelo SEL. xxxx

A partir de

USD 1.380

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Monitoramento da bobina de trip — avalie a integridade de um disjuntor capturando o desempenho da bobina de trip em tempo real. Registre a dinâmica da bobina de trip, incluindo corrente, tensão e temperatura durante as operações para planejamento das manutenções preventivas.

Controle da subestação — controle variáveis e processos da planta de forma local ou remota com uma lógica poderosa, I/Os flexíveis e comunicações determinísticas.

Esquema de transferência automática — detecte a perda de tensão na fonte principal e transfira a carga para uma fonte secundária com comunicações Mirrored Bits através de cabo metálico ou fibra óptica.

Controle local e aplicações do sistema — envie dados de entradas analógicos e digitais para um sistema central de comunicações e receba e execute comandos de controle. Implemente as opções SELect I/O adequadas para as necessidades de suas aplicações, incluindo saídas digitais ou analógicas, RTDs, correntes CA e entradas de tensão CA.

Isolamento em condições adversas — proteja o equipamento com alarmes analógicos rápidos que são executados a cada quarto de ciclo para detectar sobretensão e subtensão.

Monitoramento do transformador e controle do sistema — detecte alarmes no transformador e monitore e controle a operação da ventoinha com base na temperatura. Envie avisos para sistemas de monitoramento remoto e tome medidas preventivas.

Aplicações de tempo crítico — otimize aplicações utilizando processamento de alta velocidade e determinístico no tempo. Utilize equações de controle com lógica, aritmética, comparação analógica, gatilho de borda e temporizadores para controle local automático e para converter valores de dados individuais em informações para os sistemas acionadores.

Características

    1. 1
      O display de 5 polegadas, 800 × 480, oferece navegação direta por meio de uma tela touchscreen.
    2. 2
      Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas do bay, dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais
    3. 3
      O botão home permite que você retorne facilmente à tela inicial padrão.
    4. 4
      Os LEDs programáveis do painel frontal com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com falta e a operação do elemento.
    5. 5
      Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      O LCD de 2 × 16 caracteres fornece navegação, controle, dados e diagnóstico por meio de mensagens padrão ou mensagens de exibição personalizáveis.

    2. 2

      Disponível também em chassis horizontal (opcional).

    3. 3

      A navegação simplificada no painel frontal fornece ao operador acesso às configurações e aos dados operacionais.

    4. 4

      Os LEDs programáveis do painel frontal juntamente com as etiquetas personalizadas pelo usuário alertam os operadores sobre as condições.

    5. 5

      Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Os I/Os padrão são três saídas digitais e duas entradas digitais.

    2. 2

      Uma ampla variedade de protocolos e de meios físicos permitem comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle.

    3. 3

      A porta serial opcional de fibra óptica fornece acesso rápido e fácil.

    4. 4

      A placa opcional com dez entradas RTD aumenta o número de I/O.

    5. 5

      Quatro slots disponíveis para placas SELect I/O expandem as opções de aplicação.

    6. 6

      Três entradas opcionais de corrente CA/tensão CA trifásica.

    7. 7

      Quatro entradas opcionais de corrente CA.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Medições fundamentais

      Visualize a potência ativa, reativa e aparente de cada fase em seu sistema e monitore as informações do fator de potência para determinar se a corrente de fase está atrasada ou adiantada em relação a tensão de fase.

    1
    1. 1

      Medição de energia

      Exiba a potência real, reativa e aparentes das variáveis importadas e exportadas pelo sistema. É possível redefinir os valores através da tela e registrar a hora e a data da redefinição. Quer o seu sistema seja um produtor ou consumidor de energia, as variáveis medidas representam com precisão o fluxo de energia do sistema de potência.
    1
    1. 1

      Tela do bay

      Selecione a partir de telas de bay predefinidas ou configure até cinco telas de bay personalizadas utilizando o software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036 e acSELerator QuickSet SEL-5030. É possível monitorar um disjuntor, controlar e monitorar quatro seccionadoras de duas posições e visualizar dados analógicos e digitais em uma exibição contextual.

      Para controlar um disjuntor ou seccionadora, basta tocar no aplicativo Bay Screens na tela inicial e depois no disjuntor ou seccionadora desejada.

    1
    1. 1

      Fasores

      Veja uma representação gráfica e contextual das tensões e correntes em tempo real em um sistema de potência durante condições equilibradas e desequilibradas. Analisando os fasores, você pode determinar as condições do sistema de potência.
    1
    1. 1

      Registrador sequencial de eventos

      Analise facilmente os dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER) com estampas de tempo, incluindo se os Bits e Words do relé foram ativados ou desativados durante a análise da causa raiz de um evento.
    1

Detalhes

I/O flexível para controle local e aplicações do sistema
A unidade básica inclui três saídas digitais e duas entradas digitais. Há quatro slots para placas SELect I/O opcionais, sendo elas:

  • 8 entradas analógicas (AI)
  • 8 entradas digitais (DI)
  • 14 DI 
  • 8 saídas digitais (DO)
  • 4 DI e 4 DO
  • 4 AI e 4 saídas analógicas (AO)
  • 3 entradas de tensão ca
  • 4 entradas de corrente ca
  • 3 entradas de corrente CA e 3 entradas de tensão CA
  • 10 entradas RTD

Controles personalizáveis e convenientes
Quatro botões programáveis estão disponíveis no painel frontal. Imprima etiquetas para os seis LEDs do painel frontal para mostrar a atividade do canal, status do dispositivo, status críticos de I/O ou resultados de cálculos lógicos. Rotule quatro botões e os LEDs associados para simplificar a interação do operador.

Comunicação e integração
As portas EIA-232 são padrão e as portas Ethernet 10/100BASE-T, porta serial de fibra e porta serial EIA-232/EIA-485 são opcionais. Os protocolos Ethernet padrão incluem Telnet, FTP e Modbus TCP e os protocolos opcionais incluem DNP3 LAN/Wan e IEC 61850. Os protocolos seriais padrão incluem comunicações SEL ASCII, ASCII, SEL Mirrored Bits e Modbus RTU e os protocolos opcionais incluem DNP3 Nível 2.

Controle local com equações de controle SELogic
Programe facilmente com cálculos matemáticos e poderosas lógicas. Use equações de controle com lógica, aritmética, comparação analógica, gatilho de borda e temporizadores para controle local automático e para combinar dados em informações para o sistema. O processamento de alta velocidade é ideal para aplicações de tempo crítico.

Alta confiabilidade e design robusto
Utilize-o em subestações situadas em ambientes hostis; o SEL-2411 suporta vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. Compare nossa conformidade acima das especificações, maior confiabilidade, menor custo e garantia mundial de dez anos. Para ambientes ainda mais adversos, solicite o revestimento conformal coating para as placas de circuito impresso, que criará uma barreira adicional para os contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Selecione entre uma ampla variedade de placas opcionais de interface, monitores de temperatura, kits de montagem e opções de tempo e comunicação para o seu SEL-2411 em nossa Página de acessórios.

 

    Versão mínima do software

    Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
    SEL-2411 R500-V0 100 7.1.4.0
    SEL-2411 R401-V1 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R401-V0 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R400-V0 011 6.12.0.2
    SEL-2411 R320-V1 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R320-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R319-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

    Versões mais recentes do firmware

    Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

    Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
    SEL-2411 R502-V0 SEL-2411-R502-V0-Z102101-D20250228 07/03/25 ~3250660001

    Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

    Versão mínima do software

    Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
    SEL-2411 R500-V0 100 7.1.4.0
    SEL-2411 R401-V1 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R401-V0 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R400-V0 011 6.12.0.2
    SEL-2411 R320-V1 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R320-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R319-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

    Manuais de instruções