Seja em um campo de petróleo, plataforma offshore, refinaria ou planta petroquímica, os sistemas de potência para operações de petróleo e gás devem proteger equipamentos de alto valor e equilibrar dinamicamente a geração e a carga. Energia elétrica estável, segurança cibernética em camadas e controle de processo confiável são essenciais para operações ininterruptas.As soluções da SEL para a indústria de petróleo e gás oferecem tudo isso e muito mais. Elas maximizam sua capacidade de produção, mantendo processos críticos em operação e melhorando a confiabilidade operacional. Elas reduzem os custos indiretos ao otimizar o equilíbrio entre a energia elétrica produzida no site e a energia da concessionária. Em caso de interrupção da concessionária, nossas soluções ajudam suas instalações a se isolarem da rede, garantindo que seus sistemas permaneçam ativos mesmo se a rede estiver inativa.Como as soluções SEL são modulares e escaláveis, você pode implementar exatamente o que sua operação mais precisa agora e estar pronto para se adaptar às demandas futuras.
Forneça energia elétrica resiliente para suas plantas de petróleo, gás e petroquímicas
Há mais de 40 anos, indústrias em todo o mundo confiam nas soluções da SEL para proteger seus sistemas de energia elétrica e aprimorar os processos de produção.Essas soluções são desenvolvidas com base nas capacidades dos dispositivos que fabricamos, que operam em ambientes adversos, suportando faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) e excedendo os padrões normalizados da indústria em termos de resistência à umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:
- Soluções de gerenciamento e controle de energia elétrica que equilibram automaticamente a geração e a carga para manter processos críticos em operação, gerenciam a geração no site e a energia da concessionária, e providenciam perfeitamente o ilhamento e a ressincronização para instalações que possam ser separadas da rede.
- Proteção abrangente e avançada – incluindo mitigação integrada de arco elétrico – para motores, geradores, alimentadores e conjuntos de manobra.
- Kits de retrofit completos e pré-montados que facilitam a substituição de relés digitais e eletromecânicos antigos por relés modernos da SEL.
- Soluções de rede com segurança cibernética e switches de rede robustos projetados especificamente para aplicações de Tecnologia Operacional (TO), como automação de navios-sonda e controle do processo de refinaria.
- Computadores industriais robustos e controladores lógicos programáveis potentes para controle de processos industriais, automação, coleta de dados, monitoramento remoto e muito mais. Nossos dispositivos projetados para operar sem ventoinha oferecem uma vida útil medida em décadas.