Como fabricante de infraestrutura crítica, a SEL entende que o tempo em atividade é fundamental. Para muitas fábricas, interrupções no processo afetam diretamente a produção.Os fabricantes precisam de dispositivos e sistemas eletrônicos robustos, desenvolvidos especificamente para fornecer disponibilidade contínua e manter processos críticos em operação, dispositivos esses que também permitam a automação industrial, melhorem a eficiência da produção e protejam a infraestrutura elétrica de suas plantas. Seu fornecedor também deve ter experiência para ajudar você a implementar esses dispositivos em soluções de manufatura que otimizem seu uso de energia, integrem fontes de geração no site, protejam suas comunicações e maximizem a produtividade.As soluções da SEL são modulares e escaláveis, para que você possa começar a focar em uma necessidade imediata, por exemplo, proteger motores elétricos ou implementar mitigação de arco elétrico para segurança de pessoal, e agregar facilmente mais componentes a seu sistema à medida que surgem as necessidades.
Maximize o tempo em atividade e a eficiência do processo
Há mais de 40 anos, indústrias em todo o mundo confiam nas soluções da SEL para manter sistemas e processos críticos em operação. Essas soluções são desenvolvidas com base nas capacidades de nossos dispositivos, que são fabricados nos EUA, suportam faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) e excedem os padrões de resistência normalizados na indústria para condições operacionais adversas, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:
- Computadores industriais robustos e controladores lógicos programáveis potentes para controle de processos, automação, coleta de dados e muito mais. Nossos dispositivos projetados para operar sem ventoinha oferecem uma vida útil medida em décadas.
- Soluções de monitoramento remoto do site que permitem visualizar seu sistema e acompanhar o desempenho de qualquer lugar.
- Relés de proteção que oferecem proteção avançada e abrangente, incluindo mitigação de arco elétrico, disponíveis para motores, geradores, alimentadores elétricos e conjuntos de manobra.
- Soluções de rede com segurança cibernética e switches de rede robustos projetados especificamente para aplicações de Tecnologia Operacional (TO), como operações de equipamentos e controle de processos.
- Medidores de faturamento e monitores de qualidade da energia avançados que ajudam a otimizar o uso da eletricidade e fornecem informações sobre a integridade de seu sistema de energia elétrica.
- Soluções de gerenciamento e controle de energia que equilibram automaticamente a geração e a carga, a fim de manter processos críticos em operação, gerenciam a geração no site e a energia da concessionária, e fornecem ilhamento e ressincronização perfeitos para manter sua planta funcionando caso a energia da rede seja interrompida.