Saúde e produtos farmacêuticos

Forneça energia resiliente para suas instalações críticas e para as pessoas que dependem delas.
Energia elétrica ininterrupta é uma necessidade nas indústrias de saúde e farmacêutica.Hospitais e instalações de produção farmacêutica precisam de uma infraestrutura elétrica robusta. Os sistemas de potência dessas instalações devem ser capazes de equilibrar diversas fontes de alimentação de rede externa com a geração de energia local de vários tipos, realizar comutação de transferência automática e descartar cargas não críticas para manter os equipamentos vitais, funções essenciais e processos sensíveis on-line mesmo durante perturbações ou interrupções da rede elétrica. Além disso, uma energia confiável é necessária para manter condições precisamente controladas que garantam a armazenagem e o gerenciamento seguros de material biológico, componentes químicos críticos, medicamentos e vacinas.As soluções da SEL para instalações de saúde e ciências biológicas garantem que seus principais sistemas de energia elétrica sejam resilientes, confiáveis e seguros, permitindo que você se concentre em sua missão principal.

Melhore a resiliência do sistema de potência

Com mais de 40 anos de experiência em energia elétrica, a SEL cria soluções que tornam os sistemas de potência críticos mais resilientes, confiáveis e econômicos. Essas soluções são desenvolvidas com base nas capacidades de nossos dispositivos, que suportam faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) e excedem os padrões normalizados de desempenho da indústria em condições operacionais adversas, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:
  • Soluções de gerenciamento de energia e controle de microrrede que controlam a geração local, iniciam a desconexão e a reconexão da rede externa sem interrupções e reduzem a carga conforme o necessário para preservar a energia ininterrupta para funções e processos críticos. Essas soluções otimizam automaticamente seu sistema para fins de estabilidade, eficiência energética e baixo custo.
  • Proteção abrangente para geração local e infraestrutura elétrica, incluindo barramentos e geradores de qualquer tipo.
  • Soluções avançadas de medição que medem a qualidade da energia, ajudam a otimizar o uso da eletricidade e fornecem informações sobre a integridade de seu sistema de energia elétrica.
  • Soluções de rede com segurança cibernética que são projetadas especificamente para aplicações como operações de instalações e controle de processos.
  • Relógios de rede sincronizados por satélite que mantêm o sincronismo de tempo preciso em toda a instalação e sincronizam de forma confiável funções críticas de tempo, como gerenciamento de prontuários de pacientes e processos de produção.
O histórico de dados de décadas de desempenho em campo comprova que os dispositivos da SEL minimizam a necessidade de reparos e substituições, tornando seus sistemas mais confiáveis e reduzindo o custo de propriedade ao longo da vida útil.

Solicite uma consulta

Seja para encontrar os dispositivos certos para proteger, automatizar ou otimizar seus sistemas ou projetar uma solução Turnkey personalizada, trabalharemos com você para encontrar a melhor maneira de atingir seus objetivos operacionais.