O Seminário abordará os princípios de operação da nova proteção de linha no domínio do tempo usando ondas viajantes e grandezas incrementais. Também apresentará conceitos importantes de segurança cibernética, alta disponibilidade em redes de comunicação e soluções práticas e inovadoras para automação de subestações. Além de compartilhar os resultados do desempenho de simulações e registros de testes práticos em campo utilizando estas novas tecnologias.
Público-alvo: Engenheiros e Técnicos envolvidos com especificação, projeto, implantação, operação e manutenção de de sistemas de proteção e automação de subestações de energia elétrica.
Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017
07h30 -18h
Hotel Dan Inn Anhanguera
Rua Benjamin Franklin, 682 - Rod. Anhanguera Km 104,5 Campinas/SP.
| 07h30 | Recepção |
|---|---|
| 08h | Abertura e Apresentação da Agenda |
| 08h30 | Proteção de Linhas de Transmissão no Domínio do Tempo
|
| 09h30 | Inovação na Coordenação e Seletividade da Proteção na Distribuição
|
| 10h30 | Intervalo |
| 11h | Segurança Cibernética – sua subestação está protegida?
|
| 12h30 | Almoço (livre) |
| 13h30 | SDN e a Revolução das Redes Ethernet nas Subestações
|
| 14h30 | Subestação Digital: Qual a Solução Mais Confiável, Segura e Econômica?
|
| 15h30 | Intervalo |
| 16h | Registro de Perturbações e Análises de Eventos
|
| 18h | Encerramento |
Ricardo Abboud
Ricardo Abboud formou-se em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, em 1992. Em 1993, começou a trabalhar para a CPFL como engenheiro de proteção e em 2000, juntou-se à SEL como engenheiro de aplicação, auxiliando clientes na área de proteção e automação de subestações. Em 2005, ele se tornou Gerente de Engenharia e em 2014, tornou-se Gerente de Engenharia e Serviços. Em 2016, foi transferido para a sede da SEL em Pullman-WA e atualmente ocupa o cargo de Gerente Técnico Internacional. Ricardo Abboud também é um instrutor certificado da Universidade SEL e autor e co-autor de diversos artigos técnicos.
Andrei Coelho
Formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas Elétricos de Potência na Universidade Federal de Itajubá em 2014 e, desde então, engenheiro de aplicação da SEL. Lida com aplicações voltadas a transmissão e distribuição de energia, além de diversos ramos industriais, nas áreas de proteção, controle e automação. Trabalha com divulgação de novas soluções para o Sistema Elétrico, como relés que trabalham no domínio do tempo e atuam em alta velocidade. Contribui com o desenvolvimento de artigos e apresentações técnicas em eventos, além de ser instrutor de cursos da Universidade SEL. Adicionalmente, faz parte do Suporte Técnico da SEL, onde age em casos de maior complexidade.
Felipe Melchert
Graduado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas. Atua na SEL como Engenheiro de Suporte Técnico nos serviços e soluções para telecomunicações e automação nas áreas de geração, transmissão, distribuição e industrial, além de ser instrutor de cursos da Universidade SEL.
Mauricio Silveira
Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista em 2013, atuou em projetos de P&D voltados para sistemas elétricos de potência antes de se juntar a equipe da SEL em 2014. Iniciou sua carreira na equipe de Engenharia e Serviços como Engenheiro de Proteção, em seguida assumiu os estudos avançados em tempo real utilizando o RTDS. Em 2016 se juntou a equipe de R&D na SEL-USA atuando no desenvolvimento de equipamentos voltados para aplicação da norma IEC 61850-9-2 (Sampled Values). Retornou ao Brasil e hoje faz parte da equipe de Engenharia de Aplicação da SEL, atuando nas áreas de Automação, Redes e Segurança Cibernética.