Reatores de núcleo a ar passaram a ter sua utilização ampliada nos últimos anos nos níveis de Alta e Extra-Alta tensão. O fato de não possuírem óleo como material isolante, impossibilita a aplicação de proteções intrínsecas como o relé de gás.
Em reatores deste tipo, as fases estão bem isoladas uma das outras e da terra, tornando a falta entre espiras a falta mais provável de acontecer. A ausência de proteções intrínsecas para detecção de faltas entre espiras cria a necessidade de prover uma proteção elétrica para este modo de falha. Na última revisão do Submódulo 2.11 do Procedimento de Rede do ONS incluído requisito de proteção para faltas entre espiras para reatores de núcleo a ar.
Este Webinar apresenta uma solução para este tipo de falta baseada em medição de impedância e com sensibilidade para identificar faltas com apenas 0,2% de espiras curto-circuitadas em reatores de núcleo de ar e de 0.1 % em reatores de núcleo ferromagnético.
O Webinar abordará os seguintes tópicos:
• Diferenças construtivas do reator de núcleo a ar em relação ao reator de núcleo de ferro e principais desafios para a sua proteção; • Definição da proteção de impedância a ser aplicada para faltas entre espiras; • Como definir os ajustes a serem aplicados; • Exemplos de atuações reais e casos simulados.