O software acSELerator Architect é utilizado para o projeto de sistemas IEC 61850, abrangendo a configuração de equipamentos SEL e a integração com dispositivos de outros fabricantes por meio dos protocolos GOOSE, Sampled Values e MMS.
O software também permite a documentação das conexões lógicas e o compartilhamento das configurações por meio dos arquivos SCL, conforme indicado pela norma. Além disso, oferece ferramentas para importação e exportação de arquivos SCL nas edições 1 e 2 da norma, detecta e reporta erros através da comparação automática dos arquivos com os requisitos da IEC 61850, entre outras funcionalidades.
Neste webinar vamos compreender a extensão de sua aplicação e compartilhar boas práticas de configuração, visando a criação de projetos organizados e de fácil manutenção.
Serão abordados os seguintes tópicos:
• Overview dos protocolos e arquivos da IEC 61850; • Criação de links GOOSE e SV; • Criação de reports MMS; • Configuração de um Server Model; • Ferramentas de configuração; • Ferramenta de documentação; • Boas práticas de configuração.