O TagProcessor é uma ferramenta de controle de automação disponível no software SEL-5033 (RTAC). Ele permite realizar a conexão de tags de diferente protocolos de forma simples e rápida, além de possuir formato de tabela e interface amigável ao usuário. Com esse controlador é possível mapear tags de diferentes protocolos, mapear atributos para tags de destino de diferentes fontes, realizar cálculos simples e complexos, condicionar expressões lógicas utilizando a IEC 61131-1, gerar log de mudanças em váriaveis, configurar tags para visualização em tempo real na interface Web, entre outros.
Com as diversas funções que estão incorporadas nesse controlador é importante compreender sua aplicação e adotar boas práticas na configuração do mesmo, gerando um projeto limpo e de fácil manutenção. Neste webinar serão apresentadas as ferramentas e ajustes para configuração e manutenção do TagProcessor.
No webinar serão abordados os seguintes tópicos: - Apresentação da interface do controlador; - Funções de parametrização disponíveis no TagProcessor; - Funções de monitoramento disponíveis no TagProcessor; - Ferramentas para configuração; - Boas práticas de configuração;