Engenheiros de proteção e controle têm aplicado a norma IEC 61850 em subestações com o objetivo principal de reduzir o grande volume de cabos de cobre utilizados nas instalações tradicionais.
A concepção da norma IEC 61850 permite que boa parte desses cabos sejam substituídos por mensagens de alta velocidade trocadas entre os IEDs através da rede de comunicação.
A disponibilidade da rede está, portanto, diretamente relacionada com a disponibilidade e segurança do próprio sistema de proteção.
Será apresentado neste webinar um conceito de sistema de monitoramento de redes baseado em informações disponibilizadas pelos próprios IEDs.
Tal abordagem dispensa a necessidade de hardwares adicionais, simplifica a implementação, reduz os custos, e favorece a confiabilidade e eficácia do monitoramento.
O sistema de monitoramento pode ser implementado em um hardware dedicado (SEL-RTAC) ou em qualquer sistema supervisório com suporte ao protocolo IEC 61850 MMS.
Os seguintes tópicos são abordados: