Faltas à terra são a mais comuns e representam mais que 50% dos defeitos no estator de geradores síncronos e normalmente as faltas entre fases internas são consequência de uma segunda falta à terra com a primeira não detectada. Desta forma, a detecção confiável das faltas à terra no estator é fundamental para operação confiável destas máquinas.
O tipo da função de proteção empregada para detecção de faltas à terra está estritamente relacionado com o método de aterramento adotado para a máquina. A detecção segura, confiável e seletiva apresenta um desafio ainda maior para máquinas conectadas em paralelo, especialmente quando estas estão aterradas por alta impedância.
Este webinar faz uma revisão dos métodos de aterramento, modos de conexão das unidades geradoras e apresenta as soluções de proteção utilizadas para cada caso. Adicionalmente, é apresentado um novo método capaz de detectar faltas à terra de modo seletivo para geradores aterrados por alta impedância conectados em paralelo, solução até então inexistente nos sistemas de proteção.