Os motores elétricos são ativos essenciais em qualquer planta industrial. Estão sujeitos à operação em condições adversas, sobrecargas, partidas sucessivas, geralmente estão inseridos em ambientes agressivos. Naturalmente, passam por diversas manutenções e inspeções durante sua vida útil.
Mas como definir qual o momento ideal para manutenção do motor?
Os relés SEL para proteção de motores fornecem diversas informações sobre a saúde dos motores. Com base nessas informações, podemos identificar os problemas antes que se tornem uma falha permanente, reduzindo os custos de manutenção migrando da manutenção preventiva e/ou corretiva para um plano de manutenção preditiva baseado em dados consistentes.
Neste webinar aprendemos quais são, e como utilizar os recursos de monitoramento disponíveis no SEL-710-5, SEL-710 e SEL-849:
• Detecção de barras rompidas • Perfil de carga (Load Profiling) • Relatório de partidas do motor • Estatísticas de operação do motor • Tendências de partida do motor • Monitoramento de vibração