Faltas entre espiras no estator ou no circuito de campo podem causar problemas graves para os geradores síncronos, como alta vibração, sobreaquecimento do rotor e levar a faltas à terra. A rápida detecção e desconexão do gerador em uma condição de falta entre espiras é crucial para minimizar os danos na máquina.
Em geradores síncronos com mais de um enrolamento por fase, as faltas entre espiras podem ser detectadas pela função diferencial de fase dividida, que requer a instalação de transformadores de corrente (TCs) dedicados para esta função. Já as faltas entre espiras no enrolamento de campo normalmente só são detectadas indiretamente, através de medição de temperatura e vibração.
Este webinar apresenta uma nova função capaz de detectar faltas entre espiras tanto no circuito de campo como no estator de geradores síncronos. Esta função pode ser empregada em qualquer tipo de máquina, independente se os enrolamentos do estator são compostos por múltiplos enrolamentos por fase ou não.
Introdução às faltas entre espiras
Métodos atuais para detecção e faltas entre espiras